产品规格 控制模块 CU 系列

型号

CU-21TA

图像

类型

多功能型

外部校准输入信号

连接传感器

NPN开路集电极输出或有接点输出型 (信号、同步输入双方)

输入

输入

2

最小输入时间

0.5 ms *1

输入系统

晶体管 (通过 NPN 输出装置), 接点 (通过极限开关/微动开关等)

控制输出

继电器输出 1c 250VAC 2A (电阻负载)
NPN开路集电极 最大100mA (40V以下)

延时功能

打开延迟・关闭延迟・单击・计时器OFF (切换), 0.05 至 1 s/0.5 至 10 s (可选择的)

功能

输入信号反转、可选择边缘同步/平面同步, AND 逻辑

操作模式

计时器、标准、同步

控制输出

继电器接点

250 VAC 2A SPDT (1c) (电阻式负载)

晶体管

NPN: 最大 100 mA (40 VDC) *2*3

DC 输出

12 VDC ±10%, 最大 200 mA

额定

电源电压

100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz

额定值

功率消耗

最大 7 VA

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

配件

树脂改锥

重量

约 120 g

*1 所需要的停止时间: 最小 1.5 ms。
*2 有过电流保护电路。
*3 NPN 输出可通过 OP-5148 PNP 输出转换器转换成 PNP 输出。

返回顶部