反相器

HI 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

200W用 HI-02T

HI-02T - 200W用

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

HI-02T

基本规格

输出

适用马达容量(W)

200

额定容量(kVA)

0.6

额定电流(A)

1.5

超负载电流额定

150% 60秒、200% 0.5秒

电压

3相200~240V 0.1~400Hz*1

电源

额定输入交流电压/频率

3相200至240V 50/60Hz

交流电压容许变动

170至253V 50Hz/60Hz

频率容许变动

±5%

电流(A)

2

电源容量(kVA)

0.6

数据保存

内置EEPROM

写入次数

1,000,000次以上

冷却方式

自然空冷

制动器电阻器

不可连接

重量

约 450 g

共通规格

控制

控制方式

可同时选择PAM+正弦波PWM控制、正弦波PWM控制 可选择同步载体控制、非同步载体控制 可选择V/F控制、矢量控制

频率设定分辨率

模拟输入

CA-A0端子间:最大设定频率的1/1000 频率设定量:最大设定频率的1/500

数字输入

0.01Hz/0.1Hz(通过参数选择)、可通过操作面板设定数字

频率精度

模拟输入

最大输出频率的±0.2%以内(25±10℃)、±1.0%以内(-10至50℃)

数字输入

设定输出频率的±0.1%以内

电压/频率特性

基底频率0至400Hz可任意设定、定扭矩、抵减扭矩模式可选

启动扭矩

设定了150%以上(1Hz运转时)、矢量控制、滑动补正时

扭矩递增

手动扭矩加速器、0至30%可任意设定

加速/减速时间设定

0.01至99.99/0.1至999.9秒,可任意设定、可选择直线/二乘特性(A/B)S字加减速模式 可个别设定加速/减速

制动扭矩

再生

150%以上

直流制动

可设定动作频率(0至400Hz)、动作时间(0至999.9秒)动作电压(0至30%)

简易扭矩限制

加速中:通过设定值电流(电子热感)检测中断加速(有无可通过电子热感功能选择)定速时:通过设定值电流(电子热感)检测降低频率(有无可通过电子热感功能选择)减速时:通过设定值(电子热感)检测中断减速(有无可通过电子热感功能选择)

保护

超负载保护

当动作级别(固定)以上的电流持续一定时间时,将遮断输出

过电流保护

以超出动作级别(固定)的电压遮断输出

过电压保护

以动作级别(固定)以上的电压遮断输出

不足电压保护

以超出动作级别(固定)的电压遮断输出

过热保护

接地故障保护

以超出变换器额定的电流检测遮断输出

短路保护

输出欠相检测

只在自动调谐时,通过输出阻抗不均衡的检测遮断输出

重试

根据报警的发生,可设定重试次数、等待时间(可选择有无)

环境抗耐性

外壳防护级

IP20

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)*2

存放环境温度

-20 至 +65 °C (短期间)

相对湿度

90 % RH 以下 (无凝结)

标高

海拔 1,000 m 以下

使用环境

室内 (无腐蚀性气体、易燃型气体、油雾、尘埃)

抗震性

10 至 55 Hz、5.9 m/s2 (0.6G)、以 JIS C 0040 为基准

*1 输出电压可变更至电源电压。最大输出电压为电源电压。
*2 当环境温度超出 40 °C 时,请在额定电流的 80 % 以下使用。

技术规格(PDF) 其他型号