反相器
HI 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
变换器 1.5KW用 HI-15T
规格
型号 | HI-15T | |||
基本规格 | 输出 | 适用马达容量(W) | 1.5k | |
额定容量(kVA) | 3.2 | |||
额定电流(A) | 8 | |||
超负载电流额定 | 150% 60秒、200% 0.5秒 | |||
电压 | 3相200~240V 0.1~400Hz*1 | |||
电源 | 额定输入交流电压/频率 | 3相200至240V 50/60Hz | ||
交流电压容许变动 | 170至253V 50Hz/60Hz | |||
频率容许变动 | ±5% | |||
电流(A) | 11 | |||
电源容量(kVA) | 3.2 | |||
数据保存 | 内置EEPROM | |||
写入次数 | 1,000,000次以上 | |||
冷却方式 | 强制空冷 | |||
制动器电阻器 | 可连接 | |||
重量 | 约 1100 g | |||
共通规格 | 控制 | 控制方式 | 可同时选择PAM+正弦波PWM控制、正弦波PWM控制 可选择同步载体控制、非同步载体控制 可选择V/F控制、矢量控制 | |
频率设定分辨率 | 模拟输入 | CA-A0端子间:最大设定频率的1/1000 频率设定量:最大设定频率的1/500 | ||
数字输入 | 0.01Hz/0.1Hz(通过参数选择)、可通过操作面板设定数字 | |||
频率精度 | 模拟输入 | 最大输出频率的±0.2%以内(25±10℃)、±1.0%以内(-10至50℃) | ||
数字输入 | 设定输出频率的±0.1%以内 | |||
电压/频率特性 | 基底频率0至400Hz可任意设定、定扭矩、抵减扭矩模式可选 | |||
启动扭矩 | 设定了150%以上(1Hz运转时)、矢量控制、滑动补正时 | |||
扭矩递增 | 手动扭矩加速器、0至30%可任意设定 | |||
加速/减速时间设定 | 0.01至99.99/0.1至999.9秒,可任意设定、可选择直线/二乘特性(A/B)S字加减速模式 可个别设定加速/减速 | |||
制动扭矩 | 再生 | 50%以上 | ||
直流制动 | 可设定动作频率(0至400Hz)、动作时间(0至999.9秒)动作电压(0至30%) | |||
简易扭矩限制 | 加速中:通过设定值电流(电子热感)检测中断加速(有无可通过电子热感功能选择)定速时:通过设定值电流(电子热感)检测降低频率(有无可通过电子热感功能选择)减速时:通过设定值(电子热感)检测中断减速(有无可通过电子热感功能选择) | |||
保护 | 超负载保护 | 当动作级别(固定)以上的电流持续一定时间时,将遮断输出 | ||
过电流保护 | 以超出动作级别(固定)的电压遮断输出 | |||
过电压保护 | 以动作级别(固定)以上的电压遮断输出 | |||
不足电压保护 | 以超出动作级别(固定)的电压遮断输出 | |||
过热保护 | ||||
接地故障保护 | 以超出变换器额定的电流检测遮断输出 | |||
短路保护 | ||||
输出欠相检测 | 只在自动调谐时,通过输出阻抗不均衡的检测遮断输出 | |||
重试 | 根据报警的发生,可设定重试次数、等待时间(可选择有无) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP20 | ||
环境温度 | -10 至 +50 °C (无冻结)*2 | |||
存放环境温度 | -20 至 +65 °C (短期间) | |||
相对湿度 | 90 % RH 以下 (无凝结) | |||
标高 | 海拔 1,000 m 以下 | |||
使用环境 | 室内 (无腐蚀性气体、易燃型气体、油雾、尘埃) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、5.9 m/s2 (0.6G)、以 JIS C 0040 为基准 | |||
*1 输出电压可变更至电源电压。最大输出电压为电源电压。 |