小型开关电源供给器MS2 系列

MS-H150

输出电流6.5A,150W

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MS-H150

输入条件

在申请输入电压

85 至 264VAC (50/60Hz)、120 至 340VDC*1

在申请频率

47 至 63Hz、DC*1

输入电流 (100/200VAC)

2.2/1.2A以下

力率 (100/200VAC)

0.99/0.95 typ. 最大负载时

效率 (100/200VAC)

76 至 81% typ.

泄漏电流 (100/200VAC)

0.4/0.75mA以下

突入电流 (100/200VAC)

18/36A以下 (在+25℃冷启动下)

输出特性

额定电压

24V

电压可变范围

6.5A

额定电流

脉动/杂波电压

1% (p- p)以下

输入波动

0.4%以下

负载波动

0.7%以下

启动时间

1300/700ms 以下 (100/200VAC)*2

输出保持时间

20ms以上 (100 至 240VAC)

保护

过电流保护

7.9A 以上

过电压保护

*3

显示

显示器功率

2位 7段LED显示 (文字高10mm)

停电记忆时间

约10年 (+20℃时)

显示分辨率

0.1A

适用规格

安全标准

UL1950、UL1012、CSA C22.2 No.95095、EN60950、EN50178

EMC规格

FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA

谐波电流发射限定

EN61000-3-2

环境耐性

环境温度

-10 至 +55°C (无冻结) (参照降额特性)

相对湿度

25% 至 85%RH (无结露)

保管周围温度

-20 至 +70℃ (无冻结)

耐电压

3.0kVAC 50/60Hz 1min (输入-输出间)、2.0kVAC 50/60Hz 1min (输入-FG间) 、500VAC 50/60Hz 1min (输出-FG间)

抗震性

300m/s2 3轴方向各2次

抗振性

10 至 55Hz 双振幅 1.5mm以下X、Y、Z各方向2个小时 DIN轨道安装时1G

绝缘电阻

在500VDC下为100MΩ以上 (输入-输出间) (输入-FG间) (输出-FG间)

重量

约 710 g

*1 的安全规格时,额定输入电压、额定频率为100 至 240VAC、50/60Hz。
*2 由额定输入电压 (100VAC或200VAC)100%负载规定。
*3 H系列为遮断形式。恢复时请关闭输入电源,并放置1分钟以上后再接通输入电源。E/F系列为齐纳二极管夹紧方式。不会在保护电路动作后重新启动。

下载 :
  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)