小型开关电源供给器

MS2 系列

选择语言

型号

MS2-H50

MS2-H75

MS2-H100

MS2-H150

MS2-H300

输入条件

在申请输入电压

85 至 264VAC、110 至 370VDC*1

在申请频率

47 至 63Hz、DC*1

输入电流 (100/200VAC)

1.3/0.7A 以下

1.9/0.9A 以下

2.1/1.3A 以下

2.2/1.1A 以下

3.9/1.8A 以下

效率 (100/200VAC)

82/85% typ. (在100%负载下)

82/85%typ. (在100%负载下)

82/85% typ. (在100%负载下)

泄漏电流 (100/200VAC)

0.4/0.75mA以下 (在100%下)

突入电流 (100/200VAC)

25/50A以下 (在100%负载、+25℃冷启动下)

18/36A以下

输出特性

额定电压

24V

电压可变范围

±5% (在V.ADJ下)

额定电流

2.1A (Class2)

3.2A

4.5A

6.5A

12.5A

脉动/杂波电压

180mV (p-p)以下

输入波动

0.4%以下

负载波动

1.5%以下

温度变动

0.02%/℃以下

启动时间

500ms以下 (在使用环境温度0 至 +55℃、额定输入/输入条件下)

输出保持时间

20ms以上 (在使用环境温度+25℃、额定输入/输入条件下)

保护

过电流保护

定电流垂下方式、自动复归、2.7A以上

定电流垂下方式、自动复归、4.0A以上

定电流垂下方式、自动复归、5.3A以上

定电流垂下方式、自动复归、7.9A以上

定电流垂下方式、自动复归、15.6A 以上

过电压保护

在26.4V以上动作、电压遮断方式、通过输入重新投入恢复*2

显示

显示器功率

3位 7段 LED显示 (文字高10mm)

3位7段LED显示 (文字高10mm)

3位 7段LED显示 (文字高10mm)

停电记忆时间

约10年 (+20℃时)

显示分辨率

0.1A/0.4V /1%

适用规格

安全标准

UL:UL508、UL60950-1、C-UL:CSA C22.2 No.14-M95、CSA C22.2 No.60950-1-03EN:EN60950-1、 EN50178IEC:IEC60950-1

UL:UL508、UL60950-1、C-UL:CSAC22.2No.14-M95、CSAC22.2No.60950-1-03EN:EN60950-1、 EN50178IEC:IEC60950-1

UL:UL508、UL60950-1、C-UL:CSA C22.2 No.14-M95、CSA C22.2 No.60950-1-03EN:EN60950-1、 EN50178IEC:IEC60950-1

EMC规格

FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA、EN61000-6-2

FCCPart15BClassA、EN55011ClassA、EN61000-6-2

FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA、EN61000-6-2

谐波电流发射限定

EN61000-3-2*3

其他

并列运转

可 (需要OP-42207)*4

串联运转

可 (需要外置二极管)*4

可 (需要外置二极管*5

可 (需要外置二极管)*4

冷却方式

自然空冷

环境抗耐性

绝缘电阻

在 500 VDC 下为 100 MΩ 以上
(输入-输出间) (输入-FG 间) (输出-FG 间)

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结) (参照降额特性)

存放环境温度

-20 至 +70 °C (无冻结)

相对湿度

25 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

3.0 kVAC、50/60 Hz、1 min (输入-输出间)
2.0 kVAC、50/60 Hz、1 min (输入-FG间)
500 VAC、50/60 Hz、1 min (输出-FG间)

抗震性

10 至 57 Hz、双振幅 0.3 mm、57 至 500 Hz、19.6m/s2 (2G)、周期 5.5 分、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

峰值加速度:300m/s2、X,Y,Z 方向各 2 次

重量

约 270 g

约 470 g

约 490 g

约 700 g

约 1,540 g

*1 的安全规格时,额定输入电压、额定频率为100 至 240VAC、50/60Hz。
*2 恢复时请关闭输入电源,并放置1分钟以上后再接通输入电源。E/F系列为齐纳二极管夹紧方式。不会在保护电路动作后重新启动。
*3 MS2-H100只适用于负载率在70%以下时。
*4 并列运转/直列运转时为各规格的认证对象外。
*5 并列运转、直列运转时为各规格的认证对象外。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)