LCD 显示电子预设计数器

RC 系列

选择语言

型号

RC-13

RC-18

RC-14

RC-19

类型

1段预设 计数器/计时器 DC型

动作方式

加算、减算

动作模式

超出计数、自动重设

复归方式

手动重设、外部重设、自动重设 (自动重设模式时)

显示器功率

7段LED显示 (文字高10mm)

7段LED显示 (文字高12mm)

7段LED显示 (文字高10mm)

7段LED显示 (文字高12mm)

位数

6位显示-99999 至 999999*1

4位显示-999 至 9999*1

6位显示-99999 至 999999*1

4位显示-999 至 9999*1

停电记忆时间

约 10年 (20℃时)

安装方式

面板 (嵌入)安装、表面安装、DIN轨道安装*2

最高计数速度

有接点:30Hz 无接点:5kHz (ON/OFF比 1:1)

有接点:30Hz 无接点:5kHz (ON/OFF比为1:1)

有接点:30Hz 无接点:5kHz (ON/OFF比 1:1)

有接点:30Hz 无接点:5kHz (ON/OFF比为1:1)

输入信号

无电压输入 (有接点、无接点)←[计数器输入、禁止输入、重设输入]

输出

控制输出

继电器输出 1c 250VAC 3A以下 (电阻负载)

NPN 开路集电极最大100mA (40V以下)

NPN集电极开路最大100mA (40V以下)

控制输出

单击输出时间

0.01s 至 0.5s可变

输出延时

24ms以下 (30Hz设定时)12ms以下 (5kHz设定时)

15ms以下 (30Hz设定时)3ms以下 (5kHz设定时)

DC 输出

12VDC±10% 最大50mA

额定

电源电压

100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz

12 至 24 VDC ±10 %

额定值

功率消耗

9.5VA 以下

9VA以下

额定

消耗电流

150 mA 以下

环境抗耐性

绝缘电阻

全部外部端子与外壳间 100 MΩ 以上 (在 500 VDC 兆欧计下)

耐噪音

通过噪声模拟器的方形波噪音 电源端子间2kV 1μs

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

1,000 VAC、1 分钟 (全部外部端子与外壳间)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

100 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

重量

约 170 g (只限本体)

约 120 g (只限本体)

*1 显示为零抑制方式。
*2 表面安装、DIN轨道安装需要选购件(OP- 91867)。

型号

RC2-21

RC2-22

类型

1段预设 计数器/计时器 DC型

动作方式

加算、减算、加减算

动作模式

超出计数、自动重设、旋转、较差判断

复归方式

手动重设、外部重设、自动重设

显示器功率

7段LED显示 (文字高14mm)

位数

5位显示 (消零方式)-9999 至 99999*1

预设标尺功能

A

1脉冲输入下,1 至 99计数

B

在1 至 99999脉冲输入下1计数

停电记忆时间

约 10年 (20℃时)

安装方式

面板 (嵌入)安装

输入

系统

个别、指令、位相差

外部校准输入信号

信号

无电压输入 (有接点、无接点)←[计数器输入、禁止输入、重设输入]

最高计数速度

有接点:50Hz无接点:500Hz、5kHz、50kHz切换 (ON/OFF比为1:1)

输入信号

输出

控制输出

继电器输出1c 250VAC 2A (125VA以下)NPN开路集电极最大100mA (40V以下) 剩余电压1V以下保持/单击 (可切换)

继电器输出1c 250VAC 2A 2点 (125VA以下)NPN开路集电极最大100mA (40V以下) 剩余电压1V以下保持/单击 (可切换)

控制输出

单击输出时间

在0.01 至 9.99秒之间可任意设定 (0.01秒单位)

输出延时

继电器输出:13ms (50Hz设定时)4ms (500Hz设定时)4ms (5kHz设定时)4ms (50kHz设定时)

开路集电极输出:10ms (50Hz设定时)1ms (500Hz设定时)100μs (5kHz设定时)15μs (50kHz设定时)

DC 输出

12VDC±10%最大100mA

12VDC±10% 最大100mA

额定

电源电压

100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz

额定值

功率消耗

12VA以下

环境抗耐性

绝缘电阻

全部AC外部端子与外壳间 100 MΩ 以上 (在 500 VDC 兆欧表下)

耐噪音

通过噪声模拟器的方形波噪音 电源端子间 1kV 1μs

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

500 VAC、1 分钟 (外部端子与外壳间)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.75 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时

耐冲击性

100 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

重量

约 320 g

*1 显示为零抑制方式。

型号

RC-11

RC-15

RC-12

RC-16

类型

1段预设 计数器/计时器 AC型

1段预设 计数器/计时器 DC型

1段预设 计数器 AC型*2

1段预设 计数器 DC型

功能选择

计数器←→计时器 开关切换

动作方式

加算、减算、加减算 (位相差)

动作模式

计数器:超出计数、自动重设、较差判断
计时器:打开延迟、单击、蜂鸣、较差判断

超出计数、自动重设、较差判断

复归方式

手动重设、外部重设、自动重设 (计数器:自动重设模式时、计时器:蜂鸣模式时)

手动重设、外部重设、自动重设 (自动重设模式时)

显示器功率

7段LCD显示 (文字高8.5mm)

位数

6位显示 (消零方式)
计时器:-99999 至 999999、计数器:-9H59M59S 至 99H59M59S/-99s999ms 至 999s999ms (切换)

6位显示 (消零方式)

6位显示 (消零方式)-99999 至 999999

停电记忆时间

约 10年 (+20℃时)

计时器精度

100个小时时:±0.01%±1s (针对超时的比率)1000秒时 :±0.01%±1ms (针对超时的比率)

安装方式

面板 (嵌入)安装、表面安装、DIN轨道安装

最高计数速度

有接点:30c/s 无接点:1kc/s (ON/OFF比为1:1)

输入信号

无电压输入 (有接点、无接点)←[计数器输入、禁止输入、重设输入]

输出

控制输出

继电器输出1c 250VAC 2A (电阻负载)NPN开路集电极 最大100mA (40V以下) 剩余电压1V以下*1

NPN开路集电极 最大100mA (40V以下) 剩余电压1V以下*1

继电器输出1c 250VAC 2A (电阻负载)NPN开路集电极 最大100mA (40V以下) 剩余电压1V以下*1

NPN开路集电极 最大100mA (40V以下) 剩余电压1V以下*1

控制输出

输出延时

继电器输出: 20ms以下 (30c/s设定时) 5 ms以下 (1kc/s设定时)开路集电极输出: 15ms以下 (30c/s设定时) 2ms以下 (1kc/s设定时)

开路集电极输出:15ms以下 (30c/s设定时) 2ms以下 (1kc/s设定时)

继电器输出: 20ms以下 (30c/s设定时) 5 ms以下 (1kc/s设定时)开路集电极输出: 15ms以下 (30c/s设定时) 2ms以下 (1kc/s设定时)

开路集电极输出:15ms以下 (30c/s设定时) 2ms以下 (1kc/s设定时)

DC 输出

12VDC±10% 最大50mA

-

12VDC±10% 最大50mA

-

额定

电源电压

100 至 120/200 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz

12 至 24 VDC ±10 %

100 至 120/200 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz

12 至 24 VDC ±10 %

额定值

功率消耗

6VA以下

-

6VA以下

-

额定

消耗电流

45 mA 以下

45 mA 以下

耐噪音

通过噪声模拟器的方形波噪音 电源端子间1.2kV 1µs

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 200 g

约 75 g

约 230 g

约 75 g

*1 通过连接选购件的 OP-5148 PNP 输出转换器,NPN 输出可轻松转换到 PNP 输出。
*2 本产品不适用于 EMC 指令。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)