LED 计时器

RT 系列

选择语言

型号

RT-13

RT-14

类型

AC型

DC 型

动作方式

加算、减算、加减算

动作模式

打开延迟1・打开延迟2・电源打开延迟・关闭延迟・蜂鸣・间隔・累计

复归方式

电源重设・外部重设・手动重设・自动重设 (不包含打开延迟1、电源打开延迟、累计模式)

显示器功率

7段LED显示 (文字高12mm)

位数

4位

时间范围

9.999s (0.001s至)、99.99s (0.01s至)、999.9s (0.1s至)、9999s (1s至)、99m59s (1s至)、 999.99m (0.1m)、9999m (1m至)、99h59m (1m至)、999.9h (0.1h至)、9999h (1h至)

停电记忆时间

约10年 (20℃时)

安装方式

面板 (嵌入)安装 表面安装 DIN轨道安装*1

计时器精度

±0.01% ±1digit (针对超时值)

外部校准输入信号

响应时间

1ms/20ms 开关切换

信号

无电压输入 (有接点、无接点)←〔IN输入、RESET输入〕

电源重置

最小电源打开时间500ms

单击时间

0.01s至1s (微调电容器可变)

控制输出

继电器输出:1c 250VAC 3A (电阻负载)无接点输出:NPN开路集电极最大 100 mA (40V以下)

无接点输出:NPN开路集电极最大100 mA (40V以下)

DC 输出

12VDC±10% 最大50 mA

额定值

电源电压

100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz

12 至 24 VDC ±10 %

功率消耗

9VA 以下

150 mA以下

环境耐性

耐电压

1,000 VAC、1 分钟 (全部外部端子与外壳间)

耐噪音

通过噪声模拟器方形噪音 电源端子间±2kV 1μs

环境耐性

绝缘电阻

全部外部端子与外壳间 100 MΩ 以上 (在 500 VDC 兆欧计下)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时

抗震性

100 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

重量

约 170 g

约 110 g

*1 表面安装以及DIN轨道安装,请使用选购件的安装附件(OP-91867)。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)