数字式温度控制器TF4 系列

TF4-10

48mm□ AC电源 支持加热冷却控制 继电器输出 带警报 加热器断线带警报

规格

选择语言

型号

TF4-10

控制方式

PID2类、ON/OFF

输入

热电偶 (K、J、R、T、N、S、B)、测温电阻体 (Pt100、JPt100)

控制周期

1至120秒

采样周期

0.5秒

控制输出 (OUT1)

继电器输出 (250VAC 3A电阻负载)

警报输出 (EV1)

继电器输出 (250VAC 2.4A电阻负载)

控制/警报输出 2 (OUT2/EV2)

电流传感器 (CT)输入

有 (使用OP-6694)

加热器电流显示

1至60A

加热器断线警报

电流设定范围 1至30A

指示精度

F.S的±0.3% ±1digit (23°C±10°C )

记忆素子

EEPROM

设置环境

・没有腐蚀性气体、粉尘、油等的地方 ・尽量远离电气噪音的发生源,且受电磁场的影响少的地方
・尽可能不存在机械的振动、冲击的地方
・直射日光不会照射到的地方

符合规格

EN61326-1、EN61010-1、UL-3121-1 (UL/cUL)

额定值

电源电压

100至240VAC 50/60Hz

功率消耗

10VA以下

环境耐性

过电压类别

II

耐电压

1500VAC 1分钟 (在电源端子与外壳间)

绝缘电阻

20MΩ以上 (在500VDC兆欧计下的各端子外壳间)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.075mm*1

频率:57~150Hz

加速度9.8m/s2*1

连续性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.035mm*1

频率:57~150Hz

加速度4.9m/s2*1

环境温度

0至50°C (无冻结)

相对湿度

20至90% RH (无凝结)

污染等级

2

防护等级

IP66 (安装1台面板时只限前面)

重量

170g以下

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:Z、Y、Z各方向10次80分钟

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)