可编程控制器KV-5000/3000 系列

KV-700

存取窗口内置型PLC

规格

选择语言

型号

KV-700

一般规格

电源电压

DC 24V (±10%)

内部功耗 (不包括电源输入回路的电流)

160mA以下

环境温度

0至+50℃ (无冻结)*1*2

相对湿度

35至85%RH (无凝结)*1

耐电压

AC 1,500 V,1 分钟,电源端子和 I/O 端子间、外部端子与外壳之间

抗干扰性

1500Vp-p以上 脉冲宽度1µs、50ns (基于噪声模拟器)符合IEC规格标准 (IEC61000、4-2/3/4/6)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.075mm*3

频率:57~150Hz

加速度9.8 m/s2*3

连续性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.035mm*3

频率:57~150Hz

加速度4.9 m/s2*3

绝缘电阻

50 MΩ以上 (DC 500 V meggar,电源端子和 I/O 端子间,以及所有外部端子与外壳间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

污染等级

2

重量

约240g扩充存储器 (OP42138)10g 终端单元30g 开始单元30g

电压分类

性能规格

算术运算控制方式

存储程序

I/O 控制方式

刷新

程序语言

梯形图方式

指令字数

基本指令:122语言 应用指令:19语言运算指令:294语言 扩展指令:48语言 合计:483语言

指令执行速度

基本指令

最小0.1µs

应用指令

程序容量

约16K步 存储器扩展时约32K步

单元最大安装数

16台 连接扩展单元时 48台

最大 I/O 数

扩展时最多3086点 (KV-EB1S/KV-EB1R:增设2台时) (64点单元)

输入继电器

合计9530点00000至59915 (不包含00010至00415)

输出继电器

内部辅助继电器

控制继电器 (CR)

640点 (CR0000至CR3915)

定时器 (T)

合计512点 32位

计数器 (C)

数据存储器 (DM)

20000点 (DM00000至DM19999) 存储器扩展时 40000点 (DM00000至DM39999)

高速计数器 (CTH)

自动重置计数器*432位2点 (输入应答40kHz/单相、30kHz/2相)24V时

高速计数比测仪 (CTC)

4点 (一个高速计数器2点)

控制存储器 (CM)

4000点 (CM0000至CM3999)

定位脉冲输出

2 点 (最大输出频率:100 kHz)

CPU 单元 I/O

输入10点、输出4点 (共计14点)输入公共端1点、输出公共端1点

停电保持功能

程序存储器

闪存,可重写 100,000 次

软元件 (RLY、CR、DM、CM、C、T、CTH、CTC、TM)

使用蓄电池 5年 (在+25℃环境温度下,停电保持状态时)

自诊断功能

CPU 故障、RAM 故障及其它

保存在主控单元中的注释/标号数

软元件注释

5000个 存储器扩展时10000个

*1 系统的保修范围。
*2 以控制盘内的单元下方温度规定。
*3 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟
*4 还可设定为不自动重置。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)