可编程控制器KV-5000/3000 系列

KV-AD40V

A/D转换单元 模拟输入4ch

规格

选择语言

型号

KV-AD40V

模拟输出入点数

输入 4 点(差分输入)

模拟输出入范围 (分辨率)

输入电压:
-10 至 +10 V(0.5 mV 1/40000)
-5 至 +5 V(0.25 mV 1/40000)
0 至 10 V(0.5 mV 1/20000)
0 至 5 V(0.25 mV 1/20000)
1 至 5 V(0.25 mV 1/16000)
输入电流:
0 至 20 mA(1 µA 1/20000)
4 至 20 mA(1 µA 1/16000)

输入阻抗

电压:5 MΩ、电流:250 Ω

转换速度

25 µs/ch*1

转换精度

25°C ±5°C

电压:±0.1% of F.S.*2
电流:±0.1% of F.S. 

0 至 50°C

电压:±0.2% of F.S.*3
电流:±0.2% of F.S. 

绝缘方式

单元-CPU 之间: 光电耦合器绝缘、ch 间非绝缘

最小负荷电阻

最大负荷电阻

绝对最大输入

电压:±15 V、电流:30 mA

内部消耗电流

140 mA 以下

质量

约 150 g

*1 使用温度漂移校正时,与使用的 ch 数无关,加上温度漂移校正时间 25 µs。
*2 使用温度漂移校正时的规格。不使用温度漂移校正时,转换精度为电压:±0.5% of F.S.,电流:±0.6% of F.S.。
*3 使用温度漂移校正时的规格。不使用温度漂移校正时,转换精度为电压:±0.7% of F.S.,电流:±0.7% of F.S.。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)