可编程控制器KV-5000/3000 系列

KV-BT1

Bluetooth 单元

规格

选择语言

型号

KV-BT1

Bluetooth版本

Bluetooth Ver2.0+EDR

频率频带

2402MHz 到 2480MHz

输出类

支持Class2

转送方式

FH-SS (频率跳跃方式频谱扩散)

使用轮廓

SPP

通信距离

10m (根据环境不同而有所不同)

支持各国电波法

日本*1美国*2加拿大*3EU加盟国 (R&TTE指令)中国 (SRRC无线认证)台湾 (NCC无线认证)新加坡 (iDA无线认证)泰国 (NTC无线规制)*4

支持CPU单元

CPU功能版本2以上的KV-5500/KV-3000、CPU功能版本1.1以上的KV-5000

额定值

电源电压

5 VDC、55 mA (由 CPU 单元供给)

环境耐性

操作环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

标高

最大 2,000 m

耐电压

AC 1,500 V、1 分钟
(电源端子和 I/O 端子间、外部端子与外壳之间)

耐噪性

1,500 Vp-p 以上、脉冲宽度 1 µs、50 ns (通过噪声模拟器)

绝缘电阻

50 MΩ 以上
(DC 500 V meggar,电源端子和 I/O 端子间,以及所有外部端子与外壳间)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅3.5 mm*5

频率:9~150Hz

加速度9.8 m/s2*5

连续性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅1.75 mm*6

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)*7*8

环境耐性

耐振动

连续性振动的情况下

频率:9~150Hz

加速度4.9 m/s2*5

环境抗耐性

相对湿度

10 至 95 % RH (无凝结)*7

环境耐性

保管周围温度

-20 至 +70 °C*9

保存环境温度

10 至 95 % RH (无凝结)*7

抗震性

加速度 150 m/s2、作用時間 11 ms、X,Y,Z 各方向 2 回

重量

约 80 g

*1 在KV-BT1中内置已经工程设计认证的无线模块。
*2 在KV-BT1中内置符合FCC Part 15C的无线模块。 FCC ID : RYYEYXFDC
*3 在KV-BT1中内置符合RSS-210的无线模块。 IC ID : 4389A-EYXFDC
*4 KV-BT1请只在支持电波法的国家使用。
如果在不支持的国家使用,则有可能会受到所使用国家的电波法规定而遭受处罚。
*5 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数 : X、Y、Z各方向 10次100分钟
*6 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准的扫描次数 : X、Y、Z各方向 10次100分钟
*7 系统保证范围
*8 取决于控制盘内 PLC 下面的温度
*9 系统的保修范围。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)