本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

推荐替代产品: FL-net单元 - KV-FL20V

FL-net单元 KV-FL20

KV-FL20 - FL-net单元

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

KV-FL20

一般规格

消耗电流

最大80mA

电源电压

24VDC±10%(由CPU单元供给)

使用环境温度

0至+50℃(无冻结)

使用环境湿度

35 至 85%,无凝结

存放环境温度

-20至+70℃

使用环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

抗噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽度 1µs、50ns(通过噪声模拟器)符合IEC规格(IEC61000、4-2/3/4/6)*1

耐电压

1500VAC  1分钟

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅0.075mm*2

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*2

连续振动时

频率10至57Hz

振幅0.035mm*2

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*2

性能规格

传输规格

传输速度

10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)

传输方式

基带

接口

连接

遵循IEEE802.3 (遵循CSMA/CD)

转送协定

UDP/IP FA链接协定

最大电缆长度

100 m*3

最大节点数

254台

周期性数据量

最大(8k位+8k字) /系统最大 (8k位+8k字) /节点

信息数据量

最大1024字节

总线周期时间

50ms/32节点(2k位+2k字/全节点时)

信息转送时间

500ms(1:1单方向信息到达时间)

总线保持时间

1.56ms(区域1:4字、区域2:64字时)

链接数据规格

公共端存储器区域

通常恢复区域

位区域(继电器)

8k位(512字)

字区域(数据存储器)

8k字*4

高速恢复区域

位区域(继电器)

字区域(数据存储器)

100字*4

状态存储器区域

位区域(继电器)

32位(2字)

字区域(数据存储器)

200字

信息区域(瞬态区域)

位区域(继电器)

字区域(数据存储器)

512字(1024字节)×2(发送、接受各1)

重量

约 120 g

*1 安装了通信用噪音过滤器、以及DC电源用噪音过滤器时
*2 符合JIS B 3502 IEC61131-2标
准的扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟
*3 最大电缆长度是指KV-FL20与以太网开关集线器之间的电缆长度。
*4 通常的缓存区域、高速缓存区域的合计最大为8k字。

技术规格(PDF) 其他型号