可编程控制器KV-5000/3000 系列

KV-HTC5

欧立恩拓电机AS用连接器转换单元

规格

选择语言

型号

KV-HTC5

额定输入

20mA/5V、5.3mA/24V

输出额定

20mA/5V、50mA/30V

安全标准

UL508、EN61131-2

额定值

电源电压

24VDC±10%

环境耐性

环境温度

0至+50°C (无冻结)

保管周围温度

-20至+70°C

相对湿度

5至85% RH (无凝结)

耐噪性

1500Vp-p 脉冲宽度1µs、50ns (基于噪声模拟器)

耐电压

1500VAC 1分钟内 (电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间)

绝缘电阻

50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下,电源端子与输出/输出端子间,以及外部端子整体与外壳间)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.075mm*1

频率:57~150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.035mm*1

频率:57~150Hz

加速度4.9 m/s2*1

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

重量

230g (追加第2轴的基板模块时为260g)

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准,X、Y、Z各方向10次80分钟

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)