32点 螺丝端子台晶体管输出 KV-RC32BT

KV-RC32BT - 32点 螺丝端子台晶体管输出

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

规格

型号

KV-RC32BT

一般规格

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅3.5 mm*1

频率:9~150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅1.75 mm*1

频率:9~150Hz

加速度4.9 m/s2*1

消耗电流

11.4V时:150mA以下 26.4V时:70mA以下

电源电压

额定电压:12至24VDC 供给电压范围:11.4至26.4VDC

使用环境温度

0至+60℃(无冻结)

使用环境湿度

10至95%RH(无凝结)

存放环境温度

-20至+75℃

符合的标准

过电压类别

存放环境湿度

10至95%RH(无凝结)

符合的标准

污染等级

2

使用环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

符合的标准

CE标记

EMI :EN55011 Class AEMS :EN61131-2低电压指令:EN61131-2*2

使用海拔

最大 2,000 m

符合的标准

FCC

FCC Part15B class A

UL

UL :UL508
CSA :CAN/CSA22、2 No.14

ICES

ICES-003 Issue4

抗噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µs、50ns(通过噪声模拟器测量)以IEC规格为基准(IEC61131-2)

耐电压

1500VAC 1分钟(电源端子与通信端子间、电源端子与输入/输出端子间、以及外部端子整体与外壳间)

绝缘电阻

100MΩ以上(在500VDC兆欧表下的电源端子与输入/输出端子间)

外壳防护级

IP2X

CC-Link的规格

支持版本:Ver.1.10、占有站数:1站、站种类:远程I/O站

输出规格

晶体管输出

输出

晶体管输出(汇点型)

使用负载电压范围

10.2至26.4VDC

输出部外部供给电源

额定负载电压

12/24VDC

输出负载电流

0.5A/点 5A/单元全部*3

OFF时漏电电流

0.1mA以下

ON时最大电压降幅

0.3V(TYP)以下 0.6V(MAX)以下

输出响应时间(OFF→ON)

0.1ms以下

输出响应时间(ON→OFF)

1.0ms以下

绝缘

光电耦合器绝缘

重量

约 250 g

*1 符合JIS B 3502 IEC 61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 低电压指令对象机器只为“KV-RC16BR”与“KV-RC8BXR”。至于其他的I/O单元则为对象外。
*3 只有KV-RC8BXT为4A/单元全部。

技术规格(PDF) 其他型号