中国

超越PLC 常识的全新速度与存储

高速性

兼顾超高速指令执行和卓越的响应性能

基本指令执行0.96 ns [业界领先]

采用经优化处理的最高性能引擎“KV VELOCE X3”,专为PLC设计,实现传统机型10倍的高速处理

单元中断响应4 μs [业界领先]

凭借全新总线系统“超高速CPU内部总线”、新单元“S-Unit”,实现卓越的响应性

I/O控制 是传统的170倍

凭借CPU单元、扩展单元的卓越响应性能,从输入到输出的时间缩短到6 μs

模拟量控制 是传统的20倍

利用依旧保持AD转换速度10 μs的缓冲功能,实现最快10 μs采样

大容量

基于可自由使用的全新设想,用途进一步扩展

以最多8 种语言存储软元件注释

最多可保存8种语言的注释,用户可使用自己熟悉的语言进行监控

无需SD 卡即可进行记录

记录时无需担心SD卡的使用寿命及使用环境

文件寄存器512 k字

设定项目较多的品种在工序切换时变得更轻松

配备大容量64 MB CPU 存储器 [等级最高]

将以往仅限用于程序及注释容量的存储器,更换成可根据用途自由使用的大容量CPU存储器

存储器自定义功能

使用时可自定义项目区域和用户存储器区域的占有区域