可编程控制器KV-7000 系列

KL-16BX

16点 螺丝端子台

规格

选择语言

型号

KL-16BX

一般规格

电源电压

10.8-26.4VDC(但是,连接器式I/O单元由专用电缆供给)

环境温度

0至60℃

相对湿度

35至85%RH(无凝结)

耐电压

500VAC 1分钟(电源端子与输入/输出端子间、但是不包含ERR输出端子)

抗干扰性

电源公共端1500V、电源标准500V脉冲宽1ms、50ns(通过噪声模拟器测量)

绝缘电阻

20MΩ以上(在500VDC兆欧表下的电源端子与输入端子间。但是,不包含ERR输出端子)

操作环境

无腐蚀性气体

一般技术参数

断线错误输出负载

30VDC、0.1A以下 剩余电压1V以下

抗振性

10至55Hz 双振幅 1.5mm以下X、Y、Z各方向2个小时 DIN轨道安装时1G

输入规格

绝缘方式

光电耦合器绝缘

输入最大额定

DC26.4 V

性能规格

输入电压

24VDC 5.3mA(24V模式)、5VDC 0.9mA(5V模式)

电压阈值 (ON)

19V(24V模式)、2.5V(5V模式)

最大 OFF 电流

2mA(24V模式)

输入规格

最大 OFF 电压

0.8V(5V模式)

性能规格

输入阻抗

4.3kΩ

输入/输出点数

16点端子台DC输入

内部消耗电流

75mA以下

重量

约140g

输出规格

输出

输出ON时剩余电压

输出OFF时泄漏电流

晶体管输出

额定负载电压

额定输出电流

共用接地

ON延迟时间

OFF延迟时间

绝缘电阻

绝缘方式

继电器输出

额定电压

额定输出电流

共用接地

导通电阻

ON延迟时间

OFF延迟时间

绝缘电阻

绝缘方式

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)