可编程控制器KV-7000 系列

KL-16CT

16点 连接器 晶体管(漏极)

规格

选择语言

型号

KL-16CT

一般规格

电源电压

10.8-26.4VDC(但是,连接器式I/O单元由专用电缆供给)

环境温度

0至60℃

相对湿度

35至85%RH(无凝结)

耐电压

500VAC 1分钟(电源端子与输入/输出端子间、但是不包含ERR输出端子)

抗干扰性

电源公共端1500V、电源标准500V脉冲宽1ms、50ns(通过噪声模拟器测量)

绝缘电阻

操作环境

无腐蚀性气体

一般技术参数

断线错误输出负载

30VDC、0.1A以下 剩余电压1V以下

抗振性

10至55Hz 双振幅 1.5mm以下X、Y、Z各方向2个小时 DIN轨道安装时1G

输入规格

绝缘方式

输入最大额定

性能规格

输入电压

电压阈值 (ON)

最大 OFF 电流

输入规格

最大 OFF 电压

性能规格

输入阻抗

输入/输出点数

16点连接器式晶体管输出

内部消耗电流

70mA以下

重量

约70g

输出规格

输出

NPN集电极开路

输出ON时剩余电压

0.8V以下

输出OFF时泄漏电流

100 µA 以下

晶体管输出

额定负载电压

30V DC
5V 至 26.4V DC (在VC-C间供给电源)

额定输出电流

0.5A/点(在VC-C间施加24V以上时)0.15A/点(在VC-C间施加12V以上时)0.05A/点(在VC-C间施加5V以上时)

共用接地

记载在各单元的端子配置图上

ON延迟时间

25µs以下

OFF延迟时间

200µs以下

绝缘电阻

20MΩ以上(在500VDC兆欧表下的电源端子与输入/输出端子间。但是,不包含ERR输出端子)

绝缘方式

光电耦合器绝缘

继电器输出

额定电压

额定输出电流

共用接地

导通电阻

ON延迟时间

OFF延迟时间

绝缘电阻

绝缘方式

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)