可编程控制器KV-7000 系列

KL-2TF

PID温度调节单元 2ch

规格

选择语言

型号

KL-2TF

性能规格

采样周期

125ms/ch(250ms/2ch )

重量

约 210 g

温度传感器的种类

热电偶

K、J、T、E、R、B、N、S、W5Re/W26Re

白金测温电阻体

JPt100、Pt100

指示精度

F.S的±0.3% ±. 1digit(25℃±5℃时)F.S的±0.7%±. 1digit(0至60℃时)

消耗电流

160mA以下

控制周期

1至100秒

电源电压

24VDC ±10%

动作模式

PID控制(附带自动调谐以及3模式稳定器功能) /加热冷却PID控制(附带自动调谐以及3模式稳定器功能)/ON/OFF控制

外部校准输入信号

热电偶、白金测温电阻体*1

防护等级

IP66f(只限安装面板时、正面操作部)

温度输入点数

2ch

*1 可在的各ch进行个别设定。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)