可编程控制器KV-7000 系列

KL-4AD

A/D转换单元 模拟输入4ch

规格

选择语言

型号

KL-4AD

一般规格

电源电压

24VDC±10%

环境温度

0至60℃

相对湿度

35至85%RH

耐电压

1500VAC1分钟(外部输入端子整体、外壳、以及电源端子间整体)

绝缘电阻

50MΩ以上(外部输入端子整体、外壳、以及电源端子间整体)

操作环境

灰尘或腐蚀不严重的环境

重量

约180g

一般技术参数

消耗电流

150mA以下

抗振性

10至55Hz 双振幅1.5mm以下 X、Y、Z各方向2个小时

重量

W90×H70×D45

性能规格

模拟输入点数

4点(可通过DIPSW变更至2点)

输入范围(分辨率)

电压

0至+5V (1.25mV 1/4000)+1至+5V (1mV 1/4000)0至+10V (2.5mV 1/4000)-10至+10V (2.5mV 1/8000)

电流

0至20mA (5µA 1/4000)4至20mA (4µA 1/4000)

绝对最大输入

电压

±15V

电流

30mA

输入阻抗

电压

1MΩ

电流

250 Ω

转换速度

高速模式 200µs/1ch 平均模式 1.6ms/1ch

综合精度 25℃

电压

平均模式 F.S.的0.2% 高速模式 F.S.的0.5%

电流

综合精度 0至60℃

电压

平均模式 F.S.的0.4% 高速模式 F.S.的0.7%

电流

绝缘方式

光耦合器绝缘(频道间为非绝缘)

耐噪性

标准模式

500Vp-p 1µs50ns(通过噪声模拟器测量)

公共端模式

1500Vp-p(通过噪声模拟器测量)

模拟输出点数

输出范围(分辨率)

电压

电流

最小负荷电阻
最大负荷电阻

电压

电流

转换速度

综合精度 25℃

电压

电流

综合精度 0至60℃

电压

电流

绝缘方式

耐噪性

标准模式

公共端模式

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)