可编程控制器KV-7000 系列

KL-8BLR

8点 中继功能螺丝端子台 继电器输出

规格

选择语言

型号

KL-8BLR

一般规格

电源电压

10.8-26.4VDC(但是,连接器式I/O单元由专用电缆供给)

环境温度

0至60℃

相对湿度

35至85%RH(无凝结)

耐电压

500VAC 1分钟(电源端子与输入/输出端子间、但是不包含ERR输出端子)

抗干扰性

电源公共端1500V、电源标准500V脉冲宽1ms、50ns(通过噪声模拟器测量)

绝缘电阻

操作环境

无腐蚀性气体

一般技术参数

断线错误输出负载

30VDC、0.1A以下 剩余电压1V以下

抗振性

10至55Hz 双振幅 1.5mm以下X、Y、Z各方向2个小时 DIN轨道安装时1G

输入规格

绝缘方式

输入最大额定

性能规格

输入电压

电压阈值 (ON)

最大 OFF 电流

输入规格

最大 OFF 电压

性能规格

输入阻抗

输入/输出点数

8点端子台继电器输出

内部消耗电流

170mA以下

重量

约160g

输出规格

输出

输出ON时剩余电压

输出OFF时泄漏电流

晶体管输出

额定负载电压

额定输出电流

共用接地

ON延迟时间

OFF延迟时间

绝缘电阻

绝缘方式

继电器输出

额定电压

250VAC/30VDC

额定输出电流

2A/点(诱导负荷)4A/点(电阻负荷)4A/全部公共端。

共用接地

记载在各单元的端子配置图上

导通电阻

50mΩ以下

ON延迟时间

10ms以下

OFF延迟时间

绝缘电阻

20MΩ以上(在500VDC兆欧表下的电源端子与输入/输出端子间。但是,不包含ERR输出端子)

绝缘方式

继电器绝缘

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)