可编程控制器KV-7000 系列

KL-N20V

KL主站

规格

选择语言

型号

KL-N20V

一般技术参数

输入/输出点数

最多2048点

电源电压

由CPU单元供给

环境温度

0至50℃(无冻结)

相对湿度

35至85%RH(无凝结)

耐电压

1500VAC1分钟(绝缘电路间)

耐噪性

电源公共端1500V、脉冲宽1µs, 50ns(基于噪声模拟器)符合IEC规格标准(IEC61000, 4-2/3/4/6)

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅0.075mm*1

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率10至57Hz

振幅0.035mm*1

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*1

操作环境

无腐蚀性气体

性能规格

通信速度

在5Mbit/s、2.5Mbit/s、625kbit/s、156kbit/s单元编辑器下设定。

通信媒体

专用电缆KPEV-SB(1P)(附带2芯咬合屏蔽(咬合线))* 导体断面积0.5至1.25mm2

最大连接台数

129台(包含主站,而不包含“KL-T1”)

通信循环时间

5Mbit/s时、2.88ms/2048点

内部消耗电流

80 mA以下

重量

约 100 g

通信规格

符号方式

f、f/2符号化

控制方式

自律分散型权标总线控制

连接形态

T字分歧、多点通讯

错误控制

垂直二进位、奇偶校验、双重取样、脉冲串噪音检测

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)