可编程控制器KV-7000 系列

KV-AD40G

高精度A/D转换单元 模拟输入4ch

规格

选择语言

型号

KV-AD40G

模拟输出入点数

输入 4 点(差分输入)

模拟输出入范围 (分辨率)

电压:
-10 至 10 V(0.33 mV 1/60000)
0 至 10 V(0.33 mV 1/30000)
0 至 5 V(0.17 mV 1/30000)
1 至 5 V(0.17 mV 1/24000)
电流:
0 至 20 mA(0.67 µA 1/30000)
4 至 20 mA(0.67 µA 1/24000)

输入阻抗

电压:5 MΩ、电流:250 Ω

转换速度

80 µs/2ch、160 µs/4ch
(使用数据缓冲功能时,最快 50 µs/2ch、100 µs/4ch)

转换精度

25°C ±5°C

电压:±0.05% of F.S、电流:±0.05% of F.S

0 至 50°C

电压:±0.1% of F.S、电流:±0.1% of F.S

绝缘方式

单元-CPU 之间:光电耦合器绝缘
CH_A(0 及 1)和CH_B(0 及 1)之间:光电耦合器绝缘*1

绝对最大输入

电压:±15 V、电流:30 mA

外部触发输入

输入点数:1 点
输入信号:NPN 集电极开路、无电压接点信号
最小 ON 电压:1 V
最大 OFF 电流:0.1 mA

数据缓冲功能

数据缓冲周期:50 µs 至 3 s
缓冲数据量:最大 10000 字符/ ch
同步性:使用 CH_A0-CH_B0、及 CH_A1-CH_B1,具有数据同步性

特殊功能

缩放、平均处理(次数指定、时间指定、移动平均、一阶滞后过滤器)、数据补偿、零点漂移
零限幅、峰 / 底保持、比较器、断线检测、数据缓存、外部触发

内部消耗电流

220 mA 以下

质量

约 190 g

*1 CH_A0 与 CH_A1 之间、及 CH_B0 与 CH_B1 之间为非绝缘。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)