可编程控制器
KV-7000 系列
16点 螺丝端子台 晶体管(漏极) KV-B16TC
规格
型号 | KV-B16TC | |||
类型 | 输出单元 | |||
外部连接方式 | 装卸式端子台 | |||
输出 | 输出点数 | 16 点 | ||
输出形态 | 晶体管 (NPN) | |||
额定负载 | DC 30 V、0.2 A | |||
OFF 时漏电电流 | 100 µA 以下 | |||
ON 时残余电压 | 0.5 V 以下 | |||
通用方式 | 16 点/1 公共点 (2 端子)*1 | |||
动作时间 | OFF→ON:10 µs 以下、ON→OFF:200 µs 以下 | |||
内部消耗电流 | 35 mA 以下 | |||
重量 | 约 130 g | |||
*1 KV-C32T※ (P)、KV-B16T※ (P) 的 COM 有 2 点,但是内部通用。 |