本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

推荐替代产品: 16点 螺丝端子台 - KV-B16XC

16点 螺丝端子台 KV-B16XA

KV-B16XA - 16点 螺丝端子台

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(us)

规格

型号

KV-B16XA

类型

输入单元

外部连接方式

端子排

输入

输入点数

16 点

输入模式

DC 24 V 模式、DC 5 V 模式

输入最大电压

DC 26.4 V (±10 %)

输入额定电压

DC 24 V 模式:DC 24 V, 5.3 mA、DC 5 V 模式:DC 24 V, 1.5 mA

最小 ON 电压

DC 24 V 模式:19 V、DC 5 V 模式:3.5 V

最大 OFF 电流

DC 24 V 模式:1.5 mA

最大 OFF 电压

DC 5 V 模式:1.5 V

通用方式

16 点/1 公共点 (2 端子)*1

输入时常数

[输入时常数设定 25 µs] OFF → ON:25 µs ±20 %、ON → OFF:75 µs ±20 %
[输入时常数设定 1 ms] OFF → ON:1 ms ±20 %、ON → OFF:1 ms ±20 %
[输入时常数设定 10 ms] OFF → ON:10 ms ±20 %、ON → OFF:10 ms ±20 %
(3 级转换)

输入阻抗

4.3 kΩ

内部消耗电流

15 mA 以下

重量

约 120 g

*1 KV-C32XA 的 COM 有 2 点,内部共用。

技术规格(PDF) 其他型号