本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

64点 连接器 晶体管(漏极) KV-C64TA

KV-C64TA - 64点 连接器 晶体管(漏极)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(us)

规格

型号

KV-C64TA

类型

输出单元

外部连接方式

连接器 (MIL 规格) *1

输出

输出点数

64 点

输出形态

晶体管 (NPN)

额定负载

DC 30 V、0.2 A

OFF 时漏电电流

100 µA 以下

ON 时残余电压

0.5 V 以下

通用方式

64 点/1 公共点 (4 端子)*2

动作时间

OFF→ON:50 µs 以下、ON→OFF:200 µs 以下

内部消耗电流

100 mA 以下

重量

约 140 g

*1 符合 MIL-C-83503.
*2 KV-C64TA (P) 的 COM 有 4 点,但是内部通用。

技术规格(PDF) 其他型号