可编程控制器KV-7000 系列

KV-C64TAP

64点 连接器 晶体管(源极)

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

KV-C64TAP

共用接地

64点/1公共端 (4个端子)*1

外部连接方式

连接器 (MIL规格)

输出的数量

64点

输出

晶体管 (NPN)

额定负载

30 VDC, 0.2 A

OFF 时漏电流

100 µA 以下

ON 时残留电压

0.5V以下

动作时间

OFF→ON

50µs以下

ON→OFF

200µs以下

内部消耗电流

100mA以下

重量

约140 g

*1 COM存在4点,但是内部为共通方式。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)