可编程控制器KV-7000 系列

KV-C64XA

64点 连接器

规格

选择语言

型号

KV-C64XA

共用接地

64点/2公共端 (4个端子)*1

外部连接方式

连接器 (MIL规格)

内部消耗电流

25mA以下

输入数

64点

输入阻抗

支持24VDC模式

4.3kΩ*2

不支持5VDC模式

15kΩ*3

输入模式

24 VDC模式

最大输入电压

支持24VDC模式

26.4 VDC*2DC26.4 V*3

额定输入电压

24 VDC 5.3mA*2

5VDC模式

24 VDC 1.5mA*3

电压阈值 (ON)

19V

最大 OFF 电流

支持24VDC模式

1.5 mA*2

5VDC模式

0.5mA*3

输入时间常数

输入时间常数设定25µs

OFF→ON

TYP

25µs (3阶段切换)

MAX

65µs (3阶段切换)

ON→OFF

TYP

75µs (3阶段切换)

MAX

120µs (3阶段切换)

输入时间常数设定1ms

OFF→ON

TYP

1ms (3阶段切换)

MAX

1.2ms (3阶段切换)

ON→OFF

TYP

1ms (3阶段切换)

MAX

1.2ms (3阶段切换)

输入时间常数设定10ms

OFF→ON

TYP

10ms (3阶段切换)

MAX

12ms (3阶段切换)

ON→OFF

TYP

10ms (3阶段切换)

MAX

12ms (3阶段切换)

重量

约140 g

*1 KV-C64XA的COM存在4点,但是内部为H侧(2点)、L侧(2点)的共通方式。
*2 继电器编号108至115、308至3152线式
*3 继电器编号000至015、100至107、200至215、300至3072线式

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)