可编程控制器
KV-7000 系列
推荐替代产品: 64点 连接器 - KV-C64XC
联系我们: 4007-367-367 意见表
全端子2线式传感器对应 64点 连接器 KV-C64XB
规格
型号 | KV-C64XB | |||
类型 | 输入单元 | |||
外部连接方式 | 连接器 (MIL 规格) *1 | |||
输入 | 输入点数 | 64 点 | ||
输入模式 | DC 24 V 模式*2 | |||
输入最大电压 | DC 26.4 V (±10 %) | |||
输入额定电压 | DC 24 V, 4.1 mA | |||
最小 ON 电压 | 19 V | |||
最大 OFF 电流 | 1.5 mA | |||
通用方式 | 32 点/1 公共点 (4 端子)*3 | |||
输入时常数 | [输入时常数设定 25 µs] OFF → ON:25 µs ±20 %、ON → OFF:75 µs ±20 % | |||
输入阻抗 | 5.6 kΩ | |||
内部消耗电流 | 25 mA 以下 | |||
重量 | 约 140 g | |||
*1 符合 MIL-C-83503. |