可编程控制器KV-7000 系列

KV-DA40

D/A转换单元 模拟输出4ch

规格

选择语言

型号

KV-DA40

模拟输出入点数

输出 4 点

模拟输出入范围 (分辨率)

输出电压:
-10 至 +10 V(2.5 mV 1/8000)
0 至 10 V(2.5 mV 1/4000)
0 至 5 V(1.25 mV 1/4000)
1 至 5 V(1.25 mV 1/3200)
输出电流:
0 至 20 mA(5 µA 1/4000)
4 至 20 mA(5 µA 1/3200)

输入阻抗

转换速度

80 µs/ch

转换精度

25°C ±5°C

电压:±0.2% of F.S.
电流:±0.2% of F.S.

0 至 50°C

电压:±0.4% of F.S.
电流:±0.4% of F.S.

绝缘方式

单元-CPU 之间:光电耦合器绝缘、ch 间非绝缘

最小负荷电阻

电压:1 kΩ

最大负荷电阻

电流:400 Ω

绝对最大输入

内部消耗电流

230 mA 以下

重量

约 150 g

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)