可编程控制器
KV-7000 系列
EtherNet/IP®单元 KV-EP21V
规格
型号 | KV-EP21V | |||
类型 | EtherNet/IP® 单元 | |||
PC 应用程序 | 套接字数:TCP 8/UDP 0、端口编号:8,500 (可在 1 至 65,535 的范围内进行设置)*1 | |||
上位链接通信 | 套接字数:TCP 合计 15/UDP 1、端口编号:8,501 (可在 1 至 65,535 的范围内进行设置)*2*3 | |||
MC 协议通信 | 套接字数:TCP 合计 15/UDP 1、端口编号:5,000 (可在 1 至 65,536 的范围内进行设置)*2*3*4 | |||
连接 VT3 | 套接字数:TCP 0/UDP 1、端口编号:8,502 (可在 1 至 65,535 的范围内进行设置) | |||
FTP 服务器 | 套接字数:TCP 4、端口编号:20、21 | |||
时钟数据自动调整 | 套接字数:UDP 1、端口编号:123 | |||
邮件收发 (SMTP、POP3) | 套接字数:TCP 2、端口编号:25、110 | |||
DNS | 套接字数:UDP 1、端口编号:53 | |||
FTP 客户端 | 套接字数:TCP 2、端口编号:20、21 (可在 1 至 65,535 的范围内进行设置) | |||
简易 PLC 链接 | 套接字数:UDP 1、端口编号:5,001 (可在 1 至 65,535 的范围内进行设置) | |||
EtherNet/IP® 隐式报文功能 | 套接字数:TCP 合计 320/UDP 1、端口编号:2,222 | |||
EtherNet/IP® 显示报文功能 | 套接字数:TCP 合计 320/UDP 1、端口编号:44,818 | |||
内部消耗电流 | 100 mA 以下 | |||
重量 | 约 120 g | |||
*1 KV STUDIO、KV COM+、DATA BUILDER |