可编程控制器KV-7000 系列

KV-FL20V

FL-net单元

规格

选择语言

型号

KV-FL20V

一般技术参数

电源电压

24VDC±10%(由CPU单元供给)

环境温度

0至+50℃(无冻结)

保存环境温度

-20至+70℃

相对湿度

10至95%RH(无凝结)

耐电压

电源端子-通信端子:1500VAC外部端子-外壳:1500VAC

耐噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽度 1μs、50ns(通过噪声模拟器)符合IEC规格(IEC61000、4-2/3/4/6)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm

频率9 ~ 150 Hz

定加速度9.8m/s2

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅1.75 mm

频率9 ~ 150 Hz

定加速度4.9m/s2

抗震性

加速度150m/s2、作用时间11ms,X、Y、Z各方向2次

绝缘电阻

50MΩ以上(在500VDC兆欧表下,电源端子与输出/输出端子间、全部外部端子与外壳间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

安装高度

最大 2,000 m

性能规格

传输速度

10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)

转送方法

基带

接口

遵循IEEE802.3 (遵循CSMA/CD)

转送协定

UDP/IP FA链接协定

最大电缆长度

100 m*1

最大集线器连接段数

4(10BASE-T),2(100BASE-TX)*2

最大节点数

254台

周期性数据量

最大(8k位+8k字) /系统最大 (8k位+8k字) /节点

信息数据量

最大1024字节

总线周期时间

30ms/32节点(2k位+2k字/全节点时)

信息转送时间

500ms(1:1单方向信息到达时间)

总线保持时间

0.93ms(区域1:4字、区域2:64字时)

内部消耗电流

80 mA以下

重量

约 120 g

*1 最大电缆长度是指KV-FL20V与以太网开关集线器之间的电缆长度。
*2 使用以太网开关时,连接段数不受限制。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)