可编程控制器KV-7000 系列

KV-HTC2

安川∑Ⅱ用连接器转换单元

规格

选择语言

型号

KV-HTC2

额定输入

20mA/5V、5.3mA/24V

输出额定

20mA/5V、50mA/30V

安全标准

UL508、EN61131-2

额定值

电源电压

24 VDC ±10 %

环境耐性

操作环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

耐电压

AC 1,500 V、1 分钟
(电源端子和 I/O 端子间、外部端子与外壳之间)

耐噪性

1,500 Vp-p、脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于噪声模拟器)

绝缘电阻

50 MΩ 以上
(在 500 VDC 兆欧表下,电源端子与输出/输出端子间,以及外部端子整体与外壳间)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.075mm*1

频率:57~150Hz

加速度9.8 m/s2*1

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

环境耐性

耐振动

连续性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.035mm*1

频率:57~150Hz

加速度4.9 m/s2*1

环境抗耐性

相对湿度

5 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-20 至 +70 °C

重量

230 g (追加第 2 轴的基板模块时为 260 g)

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准,X、Y、Z各方向10次80分钟

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)