可编程控制器KV-7000 系列

KV-L20V

串行通讯单元

规格

选择语言

型号

KV-L20V

单元类别

通信/网络单元

通信特点

最大115 kbps、2端口(RS-232C×1端口、RS-232C/422A/485×1端口)

特点

支持PROTCOL STUDIO

支持直接刷新

海外规格

UL、CE

传送速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400 bps

内部消耗电流

120 mA以下

一般技术参数

电源电压

24VDC ±10%(由CPU单元供给)

环境温度

0至+50℃(无冻结)

保存环境温度

-20至+70℃

相对湿度

10至95%RH(无凝结)

耐电压

电源端子-通信端子:1500VAC外部端子-外壳:1500VAC

耐噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽度 1µs、50ns(通过噪声模拟器)符合IEC规格(IEC61000、4-2/3/4/6)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

定加速度9.8m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅1.75 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

定加速度4.9m/s2*1

抗震性

加速度150m/s2、作用时间11ms,x、y、z各方向2次

绝缘电阻

50MΩ以上(在500VDC兆欧表下,电源端子与输出/输出端子间、全部外部端子与外壳间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

安装高度

最大 2,000 m

过电压类别

污染等级

2

串行通信规格

端口1

接口

通信规格

RS-232C

连接

D-sub9针

转送规格
RS-232C

传输速度

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400*2 bps

转送规格

RS-232C

全双工

转送规格
RS-232C

数据形式

起始位: 1位, 数据位: 7位/8位, 停止位: 1位/2位

错误检测

奇偶校验: 偶数、奇数、无
校验和: 有、无(只有协定模式1、4有效)

转送距离

15m以内

转送台数

1台

站编号

0至9*3

特殊功能

调制解调器通信(调制解调器动作模式)

显示

SD(橘黄色)、RD(橘黄色)、RS(绿色)、CS(绿色)

端口2

接口

通信规格

RS-232C, RS-422A,RS-485(4线式),RS-485(2线式)

连接

端子台

转送规格
RS-232C

传输速度

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400*2 bps

转送方式

全双工

数据形式

起始位: 1位, 数据位: 7位/8位, 停止位: 1位/2位

错误检测

奇偶校验: 偶数、奇数、无
校验和: 有、无(只有协定模式1、4有效)

转送距离

15m以内

转送台数

1台

站编号

0至9

转送规格
RS-422A
RS-485
(4线式)

传输速度

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400 bps*2

全双工

数据形式

起始位: 1位, 数据位: 7位/8位, 停止位: 1位/2位

错误检测

奇偶校验: 偶数、奇数、无
校验和: 有、无(只有协定模式1、4有效)

转送距离

总延长1200m以内*4

转送台数

32台

站编号

0至9

终端器

通过本体前面开关进行设定

转送规格
RS-485 (2线式)

传输速度

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400*2 bps

半双工

数据形式

起始位: 1位, 数据位: 7位/8位, 停止位: 1位/2位

错误检测

奇偶校验: 偶数、奇数、无
校验和: 无

转送距离

总延长1200m以内*4

转送台数

32台

站编号

*5

终端器

通过本体前面开关进行设定

显示

SD(橙)、RD(橙)、RS(绿)、CS(绿)

重量

约160 g

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 只有在支持机种(使用的CPU单元)为KV-5500/5000/3000时可选择。
*3 站编号的端口1、端口2为共通设定。
*4 传送速度为230400bps时,总延长在500m以内。
*5 在RS-485(2线式)下,只能设定无步骤模式或PROTOCOL STUDIO模式,因此无需站号设定。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)