可编程控制器KV-7000 系列

KV-LE20V

以太网单元

规格

选择语言

型号

KV-LE20V

单元类别

通信/网络单元

通信特点

支持100BASE-TX/10BASE-T

特点

FTP服务器功能

支持直接刷新

海外规格

UL、CE

一般技术参数

电源电压

DC 24V (±10%)

环境温度

0 ~ +50℃(无结冰)*1*2

保存环境温度

-20 ~ +70℃*1

相对湿度

10 ~ +95% RH(无冷凝)*1

一般规格

存储环境湿度

一般技术参数

耐电压

AC 1,500 V,1 分钟,电源端子和 I/O 端子间、外部端子与外壳之间

耐噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽度1µs、50ns(基于噪声模拟器)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*3

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*3

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅1.75 mm*3

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9 m/s2*3

抗震性

加速度150m/s2、作业时间11ms、X,Y,Z各方向2次

绝缘电阻

50 MΩ以上(DC 500 V meggar,电源端子和 I/O 端子间,以及所有外部端子与外壳间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

安装高度

最大 2,000 m

过电压类别

II(使用 KV-U7 时)

污染等级

2

一般规格

尺寸

90mm(H)×29mm(W)×80mm(D)

支持CPU单元

KV-5500/5000/3000/1000/700

性能规格

PC应用程序

套接字数 TCP: 8, UDP: 0, 端口编号: 8500(可在1至65535的范围内进行设置)*4

上位链接通信

套接字数 TCP: 合计15, UDP: 1, 端口编号: 8501(可在1至65535的范围内进行设置)*5*6

在MC协定通信

套接字数 TCP: 合计15, UDP: 1, 端口编号: 5000(可在1至65535的范围内进行设置)*5*6*7

VT3连接

套接字数 TCP: 0, UDP: 1, 端口编号: 8502(可在1至65535的范围内进行设置)

KV插座通信

套接字数 TCP/UDP: 合计8, 任意(可在1至65535的范围内进行设置)*8

FTP服务器

套接字数 TCP: 4, UDP: -, 端口编号: 20、21

时钟数据自动调整

套接字数 TCP: -, UDP: 1, 端口编号: 123

接受/发送邮件(SMTP、POP3)

套接字数 TCP: 2, UDP: -, 端口编号: 25、110

DNS

套接字数 TCP: -, UDP: 1, 端口编号: 53

FTP客户端

-

简易PLC链接

内部消耗电流

80mA以下

重量

约 120 g

转送规格

传输速度

10BASE-T:10Mbps、100BASE-TX:100Mbps

转送媒体

10BASE-T:STP 或类别 3 以上的 UTP*9、100BASE-TX:STP 或类别 5 以上的 UTP*9

最大电缆长度

10BASE-T:100m、100BASE-TX:100m*10

最大集线器连接段数

10BASE-T:4、100BASE-TX:2*11

*1 系统保证范围
*2 取决于控制盘内 PLC 下面的温度
*3 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*4 KV STUDIO、KV COM+、DATA BUILDER
*5 在上位链接通信和MC协议通信上,TCP套接字和UDP套接字可以同时使用。
*6 在上位链接通信和MC协议通信中,能使用的TCP套接字合计可达15个。
*7 在MC协议通信中,可以个别设定TCP套接字和UDP套接字的端口编号。
*8 在KV套接字通信中,能同时使用的TCP套接字和UDP套接字共计可达8个。
*9 STP = 屏蔽双绞线,UTP = 非屏蔽双绞线
*10 最大电缆长度是指 KV-EP21V 与 HUB 间的距离。
*11 使用以太网交换机时,连接段数没有限制。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)