可编程控制器KV-7000 系列

KV-LM20V

高速MultiLink(MegaLink)单元

规格

选择语言

型号

KV-LM20V

单元类别

通信/网络单元

通信特点

最大2 Mbps

特点

VT3MegaLink连接

支持直接刷新

海外规格

UL、CE

一般技术参数

电源电压

24VDC ± 10%(由CPU单元供给)

环境温度

0至+50℃(无冻结)

保存环境温度

-20至+70℃

相对湿度

10至95%RH(无凝结)

耐电压

电源端子-通信端子:1500VAC外部端子-外壳:1500VAC

耐噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽度 1µs、50ns(通过噪声模拟器)符合IEC规格(IEC61000、4-2/3/4/6)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm

频率9 ~ 150 Hz

定加速度9.8m/s2

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅1.75 mm

频率9 ~ 150 Hz

定加速度4.8m/s2

绝缘电阻

50MΩ以上(在500VDV兆欧表下,电源端子与输入/输入端子间、全部外部端子与外壳间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

安装高度

最大 2,000 m

性能规格

接口

连接

端子台

转送规格

通信速度(波特率)

19200/115200/0.5M/1.0M/2.0M bit/s

转送距离

19200bit/s :1000m以内115200bit/s :1000m以内0.5Mbit/s :500m以内1.0Mbit/s :200m以内2.0Mbit/s :100m以内

转送台数

15台

终端器

通过本体前面开关进行设定

连接形态

多点通讯(不可分歧)

内部消耗电流

120 mA以下

重量

约110g

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)