可编程控制器KV-7000 系列

KV-RC32BX

32点 螺丝端子台输入

规格

选择语言

型号

KV-RC32BX

一般规格

电源电压

额定电压:12至24VDC 供给电压范围:11.4至26.4VDC

环境温度

0至+60℃(无冻结)

保管周围温度

-20至+75℃

相对湿度

10至95%RH(无凝结)

存储环境湿度

耐电压

1500VAC 1分钟(电源端子与通信端子间、电源端子与输入/输出端子间、以及外部端子整体与外壳间)

抗干扰性

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µs、50ns(通过噪声模拟器测量)以IEC规格为基准(IEC61131-2)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅3.5 mm*1

频率:9~150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅1.75 mm*1

频率:9~150Hz

加速度4.9 m/s2*1

绝缘电阻

100MΩ以上(在500VDC兆欧表下的电源端子与输入/输出端子间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

标高

最大 2,000 m

一般技术参数

消耗电流

11.4V时:160mA以下 26.4V时:80mA以下

一般规格

符合的标准

过电压类别

污染等级

2

CE标记

EMI :EN55011 Class AEMS :EN61131-2低电压指令:EN61131-2*2

FCC

FCC Part15B class A

UL

UL :UL508
CSA :CAN/CSA22、2 No.14

ICES

ICES-003 Issue4

外壳防护级

IP2X

CC-Link的规格

支持版本:Ver.1.10、占有站数:1站、站种类:远程I/O站

输入规格

24V模式

输入最大额定

DC26.4 V

输入电压

24VDC 约5.3mA

电压阈值 (ON)

19V

最小ON电流

最大 OFF 电压

最大 OFF 电流

2.0mA

输入阻抗

4.3kΩ

绝缘方式

光电耦合器绝缘

输入时间常数(切换方式)

・0.2ms・1.5ms・10ms

12V模式

输入最大额定

DC26.4 V*3

输入电压

12VDC 约2.5mA*3

电压阈值 (ON)

3.0V*3

最小ON电流

*3

最大 OFF 电压

1.0V*3

最大 OFF 电流

*3

输入阻抗

4.3kΩ*3

绝缘方式

光电耦合器绝缘*3

输入时间常数(切换方式)

・0.2ms・1.5ms・10ms

5V模式

输入最大额定

DC26.4 V*4

输入电压

5VDC 约0.9mA*4

电压阈值 (ON)

2.5V*4

最小ON电流

*4

最大 OFF 电压

0.8V*4

最大 OFF 电流

*4

输入阻抗

4.3kΩ*4

绝缘方式

光电耦合器绝缘*4

输入时间常数(切换方式)

・0.2ms・1.5ms・10ms

输出规格

晶体管输出

输出

晶体管输出(汇点型)

额定负载电压

12/24VDC

使用负载电压范围

10.2至26.4VDC

输出部外部供给电源

输出负载电流

0.5A/点 5A/单元全部*5

OFF时的泄漏电流

0.1mA以下

ON时最大电压降低

0.3V(TYP)以下 0.6V(MAX)以下

输出响应时间(OFF→ON)

0.1ms以下

输出响应时间(ON→OFF)

1.0ms以下

绝缘

光电耦合器绝缘

继电器输出

额定电压

240VAC/24VDC

额定输出电流

240VAC/24VDC 2A/点 4A/1个公共端

导通电阻

50mΩ以下

ON延迟时间

10ms以下

OFF延迟时间

绝缘

继电器绝缘

性能规格

重量

约 250 g

*1 符合JIS B 3502 IEC 61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 低电压指令对象机器只为“KV-RC16BR”与“KV-RC8BXR”。至于其他的I/O单元则为对象外。
*3 12V模式、选择只可在KV-RC8BXT以及KV-RC16BXT。
*4 5V模式、选择只可在KV-RC16BX、KV-RC32BX以及KV-RC8BXR。
*5 只有KV-RC8BXT为4A/单元全部。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)