可编程控制器KV-7000 系列

KV-RC4AD

模拟输入单元(4ch)

规格

选择语言

型号

KV-RC4AD

一般规格

电源电压

24VDC±10%

环境温度

0至+60℃(无冻结)

保管周围温度

-20至+75℃

相对湿度

10至95%RH(无凝结)

存储环境湿度

耐电压

1500VAC 1分钟(电源端子与通信端子间、电源端子与输入/输出端子间、以及外部端子整体与外壳间)

抗干扰性

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µs、50ns(通过噪声模拟器测量)以IEC规格为基准(IEC61131-2)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅3.5 mm*1

频率:9~150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅1.75 mm*1

频率:9~150Hz

加速度4.9 m/s2*1

绝缘电阻

50MΩ以上(在500VDC兆欧表下的电源端子与输入/输出端子间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

标高

最大 2,000 m

一般技术参数

消耗电流

210mA

一般规格

符合的标准

过电压类别

I

污染等级

2

CE标记

EMI :EN55011 Class A
EMS :EN61131-2

FCC

FCC Part15B class A

UL

UL :UL508
CSA :CAN/CSA22、2 No.14

ICES

ICES-003 Issue4

外壳防护级

IP2X

CC-Link的规格

支持版本:Ver.2.00、Ver.1.10占有站数:Ver.2.00时 1站2倍、Ver.1.10时 2站站种:远程设备站

性能规格

转换速度

200µs/ch

转换精度

电压:F.S.的±0.2% @25℃±5℃ 电压:F.S.的±0.2% @0至60℃电流:F.S.的±0.2% @25℃±5℃ 电流:F.S.的±0.2% @0至60℃

绝缘方式

光电耦合器 在ch间非绝缘

重量

约 200 g

模拟输入、通用输入/输出规格

模拟输入范围(分辨率)

电压:-10至10V(0.83mV 1/24000)0至10V(0.83mV 1/12000)-5至5V(0.42mV 1/24000)0至5V(0.42mV 1/12000)1至5V(0.42mV 1/9600)电流: 0至20mA(1.67µA 1/12000)4至20mA(1.67µA 1/9600)输入:
电压:-10至10V(0.83mV 1/24000)0至10V(0.83mV 1/12000)-5至5V(0.42mV 1/24000)0至5V(0.42mV 1/12000)1至5V(0.42mV 1/9600)电流: 0至20mA(1.67µA 1/12000)4至20mA(1.67µA 1/9600)
输出:-

模拟输入点数

4点输入:4点、输出:-

性能规格

输入电阻

电压:1MΩ*2、电流:250Ω

模拟输入、通用输入/输出规格

输入方式

差动输入

性能规格

绝对最大输入

电压:±15V 电流:30mA

模拟输入、通用输入/输出规格

通用(触发)输入

输入信号:NPN集电极开路、无电压接点信号最大ON电压:0.8V以下最大OFF电流:0.1mA以下绝缘方式:光电耦合器绝缘

通用输出

输出形态:晶体管(NPN)额定负载:24VDC 0.5AOFF时泄漏电流:100µA以下ON时的剩余电压:0.8V以下响应时间时间:OFF→ON 20µs以下、ON→OFF 200µs以下绝缘方式:光电耦合器绝缘

*1 符合JIS B 3502 IEC 61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 使用公共端时为500kΩ

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)