产品规格 可编程控制器 KV-7000 系列

CPU 单元

型号

KV-7500

KV-7300

图像

类型

CPU单元

一般规格

电源电压

KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:24 VDC (±10 %)
KV-7000 系列仅有扩展单元的系统构成时:24 VDC (-15 %/+20 %)

使用环境温度

KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:0 至 +50 °C (不结冰)
KV-7000 系列仅有扩展单元的系统构成时:0 至 +55 °C (不结冰)

使用环境湿度

KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:10 至 95 % RH (无凝露)
KV-7000 系列仅有扩展单元的系统构成时:5 至 95 % RH (无凝露)

存放环境温度

KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:-20 至 70 °C
KV-7000 系列仅有扩展单元的系统构成时:-25 至 75 °C

KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:-20 至 +70 °C
KV-7000 系列仅有扩展单元的系统构成时:-25 至 +75 °C

存放环境湿度

KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:10 至 95 % RH (无凝露)
KV-7000 系列仅有扩展单元的系统构成时:5 至 95 % RH (无凝露)

使用环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

使用海拔

2,000 m 以下

抗噪性

1,500 Vp-p 以上、脉冲宽度 1 µs、50 ns (由干扰模拟器得出)、遵循 IEC 标准 (IEC61000-4-2/3/4/6)

耐电压

1,500 VAC、1 分钟 (电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间)

绝缘电阻

50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表测量电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间)

耐冲击性

加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X,Y,Z 各方向 2 次

污染等级

2

耐振动

断续振动时

频率 5 至 9 Hz

单振福 3.5 mm*1

频率 9 至 150 Hz

加速度 9.8 m/s2*1

连续性振动时

频率 5 至 9 Hz

单振福 1.75 mm*1

频率 9 至 150 Hz

加速度 4.9 m/s2*1

性能规格

运算控制方式

存储程序方式

输入输出控制方式

刷新方式

程序语言

扩展梯形图、KV 脚本、助记符

指令数量

基本指令:80 种 181 句
应用指令:50 种 67 句
运算指令:125 种 318 句
扩展指令:76 种 131 句
合计:331 种 697 句

指令执行速度

基本指令:最小 0.96 ns
应用指令:最小 5.75 ns
双精度浮动小数点指令:最小 58 ns

CPU 存储器容量

64 MB

21 MB

程序容量

约 1,500k 步

约 160k 步

单元最大安装数

16 台 (仅 KV-7000 系列扩展单元)
48 台 (KV-7000 系列扩展单元、KV-5000/3000 系列扩展单元 (使用扩展单元 (KV-EB1) 时))

最大 I/O 点数

扩展时 最大 3,072 点 (KV-EB1S/KV-EB1R:使用 2 台、使用 64 点单元时)

位软元件

输入继电器 R

合计 16,000 点 1 位

输出继电器 R

内部辅助继电器 R

链接继电器 B

32,768 点 1 位

内部辅助继电器 MR

64,000 点 1 位

锁存继电器 LR

16,000 点 1 位

控制继电器 CR

1,280 点 1 位

字软元件

计时器 T

4,000 点 32 位

计数器 C

数据存储器 DM

65,535 点 16 位

扩展数据存储器 EM

文件寄存

当前组 FM

524,288 点 16 位

连号方式 ZF

链接寄存器 W

32,768 点 16 位

临时数据存储器 TM

512 点 16 位

变址寄存器 Z

12 点 32 位

控制存储器 CM

6,000 点 16 位

注释、标号主机存储数

软元件注释

约 224,000 个

约 102,000 个

标号

约 285,000 个

约 131,000 个

停电待机功能

程序存储器

闪存 ROM、可改写 1 万次

软元件

非挥发性 RAM

日历计时器

备份用电容器 约 15 天 (25 °C)
(使用 KV-B1 (电池) 时 约 5 年 (25 °C))

自我诊断功能

CPU 异常、RAM 异常、其他

内部消耗电流

200 mA 以下

重量

CPU 单元:约 270 g
总线连接单元:约 130 g、KV-B1 (电池):约 10 g

*1 JIS B 3502 遵循 IEC61131-2、扫描次数:X,Y,Z 各方向 10 次 (100 分钟)

返回顶部

AC 电源单元

型号

KV-PU1*1

图像

类型

AC 电源单元

输入电源电压

100 至 240 VAC (+10 %、-15 %) (50/60 Hz)

输出电压

24 VDC ±10 %

输出容量

1.8 A (对各种单元的供给和服务电源的总和)

功率消耗

0.96 A 以下

瞬停时间

20 ms 以下 (以额定输入输出为条件)

启动时间

最大 3 秒以下

错误输出

输出形态

继电器 (B 接点)

额定负载

24 VDC 0.5 A

ON 电阻

50 mΩ 以下

响应时间

OFF → ON:10 ms 以下、ON → OFF:5 ms 以下

继电器寿命

电气寿命:10 万次以上 (20 次/分)、机械寿命:2,000 万次以上

更换继电器

不可

重量

约 300 g

*1 KV-8000、KV-7000 系列专用

返回顶部

高速输入输出单元

型号

KV-SIR32XT*1

图像

类型

高速输入输出单元

外部连接方式

连接器 (MIL 规格)*2

输入

输入点数

32 点

输入模式

24 VDC 模式、5 VDC 模式*3 (有过电压保护功能*4)

输入最大电压

24 VDC 模式:28.8 VDC、5 VDC 模式:5 VDC 模式

输入额定电压

24 VDC 模式:24 VDC 5.1 mA、5 VDC 模式:5 VDC 8.8 mA

最小 ON 电压

24 VDC 模式:19 V、5 VDC 模式:3.5 V

最大 OFF 电流

24 VDC 模式:1.5 mA

最大 OFF 电压

5 VDC 模式:1.5 V

通用方式

16 点/1 公共点 (2 端子)*5

输入时常数

1 µs/10 µs/20 µs/100 µs/500 µs/1 ms/5 ms/10 ms/50 ms

输入阻抗

24 VDC 模式:4.4 kΩ
5 VDC 模式:350 Ω

输出

输出点数

32 点

输出形态

MOSFET (N-ch) (有过电流保护功能)*6

额定负载

30 VDC、0.2 A (1.6 A/1 公共点)

OFF 时漏电电流

100 µA 以下

ON 时残余电压

0.5 VDC 以下

通用方式

16 点/1 公共点 (2 端子)*5

动作时间

OFF→ON:1 µs 以下 (负载:5 mA 至 200 mA)
ON→OFF:5 µs 以下 (负载:5 mA 至 200 mA)

内部消耗电流

130 mA 以下

重量

约 190 g

*1 KV-8000/KV-7000 系列专用
*2 未配备连接器型 I/O 单元用连接器。备有 MIL 40 针小型连接器套件 OP-51404、MIL40 针连接器套件 OP-22184。
*3 VDC 模式仅可使用 IN100 至 IN115。
*4 检测出过电压时,电源的开关或 PRG → RUN 为止,通用公共点内的所有输入均会 (IN100 至 IN115) 关闭。
*5 输入的 COM (COM0、COM1)、输出的 COM (COM2、COM3) 4 个 COM 各自独立。各 COM 有二个端子在内部呈现短路状态。
*6 只要有 1 点检测出过电流,通用公共点 (COM2:OUT200 至 215、COM3:OUT300 至 315) 内的所有输出将会反复进行保护动作 (输出 OFF) 与自动复归,直到排除主要原因为止。

返回顶部

高速模拟量输入单元

型号

KV-SAD04*1

图像

类型

高速模拟量输入单元

模拟量输入点数

4 点 (差分输入)

模拟量输入范围 (分辨率)

电压

-10 至 +10 V (0.5 mV 1/40,000)
-5 至 +5 V (0.25 mV 1/40,000)
0 至 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 至 30 V (1.5 mV 1/20,000)
0 至 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 至 5 V (0.25 mV 1/16,000)

电流

0 至 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 至 20 mA (1 µA 1/16,000)

输入阻抗

电压:1 MΩ、电压:250 Ω

转换速度

10 µs/ch

转换精度

25 °C ±5 °C:±0.1 % (±20 digit)
0 至 55 °C:±0.2 % (±40 digit)

绝缘方式

单元 - CPU 之间:光电耦合器绝缘、ch 间:非绝缘

绝对最大输入

电压:-15 V 至 +35 V、电压:30 mA

内部消耗电流

80 mA 以下

重量

约 130 g

*1 KV-8000/KV-7000 系列专用

返回顶部

高速模拟量输出单元

型号

KV-SDA04*1

图像

类型

高速模拟量输出单元

模拟量输出点数

4 点

模拟量输出范围 (分辨率)

电压

-10 至 +10 V (0.5 mV 1/40,000)
0 至 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 至 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 至 5 V (0.25 mV 1/16,000)

电流

0 至 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 至 20 mA (1 µA 1/16,000)

转换速度

10 µs/ch

转换精度

25 °C ±5 °C:±0.1 % (±20 digit)
0 至 55 °C:±0.2 % (±40 digit)

绝缘方式

单元 - CPU 之间:光电耦合器绝缘、ch 间:非绝缘

最小负荷电阻

电压:1 kΩ

最大负荷电阻

电流:500 Ω

内部消耗电流

170 mA 以下

重量

约 140 g

*1 KV-8000/KV-7000 系列专用

返回顶部

定位、运动单元

型号

KV-XH64EC

KV-XH32EC

KV-XH16EC

KV-XH16ML*6

KV-XH04ML*6

图像

类型

定位、运动单元

传输速度

100 Mbps

端口数

1

2

1

最大站间距离

100 m*1

最小站间距离

0.2 m

传输媒介、电缆

符合 5e 类标准 STP 电缆*2

符合 5e 类标准 STP 交叉电缆*2

通信规格

EtherCAT®*3

MECHATROLINK-III*7

连接站数

最多 64 台
125 μs(多达 5 台)
250 µs(多达 10 台)
500 µs(多达 40 台)
750 μs/1 ms/1.5 ms/
2 ms/3 ms/4 ms
(多达 64 台)

最多 32 台
125 μs(多达 5 台)
250 µs(多达 10 台)
500 μs/750 μs/1 ms/
1.5 ms/2 ms/3 ms/
4 ms(多达 32 台)

最多 16 台
125 µs(多达 5 台)
250 µs(多达 10 台)
500 μs/750 μs/
1 ms/1.5 ms/2 ms
(多达 16 台)

最多 16 台
62.5 µs(多达 2 台)
125 µs(多达 5 台)
250 µs(多达 10 台)
500 μs/750 μs/1 ms/
1.5 ms/2 ms(多达 16 台)

最多 4 台
500 μs/750 μs/
1 ms/1.5 ms/2 ms
(多达 4 台)

支持的配置文件

CiA402 驱动配置文件*4

标准伺服器配置文件(48 byte)
标准步进电机驱动器配置文件(48 byte)
标准变频驱动器配置文件(64 byte)
标准 I/O 配置文件(16、32、48、64 byte)

控制轴数

64 轴(含虚拟轴)*5

32 轴(含虚拟轴)*5

16 轴 (含虚拟轴)

4 轴 (含虚拟轴)

占用软元件

继电器 :8256 点(516 ch)
数据存储器 :4 字

继电器 :4160 点(260 ch)
数据存储器 :4 字

继电器: 2,112 点 (132 ch)
数据存储器: 4 字

继电器: 576 点 (36 ch)
数据存储器: 4 字

输出格式

EtherCAT®

MECHATROLINK-III

可连接的 CPU 单元

KV-8000/8000A/7500/7300

最大连接台数

3 台

5 台

15 台

7 台

16 台

刷新

自动刷新、直接刷新、单元间同步刷新

控制模式

位置控制、转矩控制、速度控制、I/O 控制

位置控制、转矩控制、速度控制、ML-Ⅲ指令、I/O 控制

控制周期

125 µs 至 4 ms

125 µs 至 2 ms

62.5 µs 以上(使用 SV2 系列时 :125 µs 以上)

500 µs 以上

启动时间

125 µs

500 µs

轴控制功能执行方法

梯形图程序

梯形图程序、单元程序 (流程)

梯形图程序、单元程序 (流程、C语言)

梯形图程序、单元程序 (流程)

单元程序容量

3 MB (最大块数约20,000 点)

流程

块类别

定位控制块、同步控制块、速度控制块、转矩控制块、原点复归块、更改当前坐标块、更改速度块、更改目标坐标块、连续定位开始块、连续—点编号块、连续—独立/直线插补块、连续—圆弧插补块、连续定位完成待机块、运算块、待机块、程序执行块、程序停止/重新开始块、强制结束程序块、单元中断块、凸轮数据读写块、选择分支块、平行分支块、汇合块、GOTO 块、开始块、结束块

最大流程数

256 个

同时激活数

无上限

内部数据存储器

524,288 字

位置单位

mm、inch、deg(角度)、PLS(脉冲数)、小数点位置 0 至 9 位 有单位转换功能

累积地址

–2147483648 至 +2147483647 指定单位

定位控制

定位模式

绝对值 / 相对值

位置设定范围

–2147483648 至 +2147483647 指定单位

插补

直线插补(最多 16 轴)、圆弧插补、螺旋补插
* 插补构成轴在将轴编号以 16 轴为单位划分的组内进行指定

直线插补、圆弧插补、螺旋插补

一次动作地址

–2147483648 至 +2147483647 指定单位

加减速曲线

直线、SIN

加减速时间

0 至 65535 ms

M 代码

1 至 65000、WITH/AFTER 模式

传感器定位

通过外部输入的速度→位置切换控制

点数

5点/轴

100 点/轴 (使用流程时、也可进行100 点以上的轨迹控制)

特殊功能

同步型跟踪控制、绝对位置跟踪控制

同步控制

输入

外部参照、指令坐标、当前坐标

输入过滤器

防止逆转功能

离合器

从直接、滑动、随动中选择

凸轮

分辨率 :2048 至 32768
数据数 :4 至 64(因分辨率而异)

动作中补偿

基于辅助输入的补偿、相位补偿、步进角补偿

原点复位

原点复位方式

数据设置式、DOG 式(接触)、DOG 式(可指定有 / 无 Z 相)、DOG 式寸动(可指定有 / 无 Z 相)、
Z 相立即原点复归、原点传感器 andZ 相、限位开关上升沿、
原点传感器中间点 / 上升沿

速度控制

速度指令范围

-2147483648 至 +2147483647(×0.01 min-1

转矩控制

转矩指令范围

-2147483648 至 +2147483647(×0.01%)

JOG/寸动

JOG(高速 / 低速)、寸动(可指定脉冲数)

示教

当前坐标示教

保存数据

可进行点参数 5 点(各轴)、同步参数(各轴)、
凸轮数据等 RUN 中的设定读写(有部分限制)

可进行点参数 100 点(各轴)、同步参数(各轴)、凸轮数据、单元程序等 RUN 中的设定读写(有部分限制)

可进行点参数 100 点(各轴)、同步参数(各轴)、凸轮数据、单元程序、伺服参数等 RUN 中的设定读写(有部分限制)

输出显示

错误状态、EtherCAT® 通信状态

错误状态、MECHATROLINK-III 通信状态

自我诊断功能

可通过硬件异常、各种参数错误、错误编号、信息进行诊断

参数设定

可通过 KV STUDIO、梯形图程序进行设定

可通过KV STUDIO、梯形图程序、单元程序进行设定

数据备份

坐标 :非发挥性存储器备份(次数无限制)
参数设定 :闪存 ROM 备份(2 万次改写)

内部消耗电流

400 mA 以下

160 mA 以下

400 mA 以下

160 mA 以下

重量

约 310 g

约190 g

约280 g

约190 g

*1 请根据所连接的设备调整站间距离。30 m 以上时,请将铁氧体磁芯(OP-84409)在两端缠绕 2 圈。
*2 STP= 屏蔽双绞线电缆。建议使用铝箔编织双层屏蔽双绞电缆。
*3 EtherCAT® 是注册商标和专利技术,由德国倍福自动化有限公司授权。
*4 不支持 SERCOS 配置文件。
*5 最多可连接 16 台 I/O 设备
*6 KV-8000/KV-7000 系列专用
*7 MECHATROLINK 是 MECHATROLINK 协会的注册商标。

返回顶部

高速定位单元

型号

KV-SH04PL*1

图像

类型

高速定位单元

控制轴数

4 轴

输入

正 (负) 方向限位开关/原点传感器/停止传感器/连续即时启动、各轴 1 点共 4 点、可输入 24 VDC
强制停止输入:全轴通用 1 点、可输入 24 VDC
Z 相输入 + (-)/伺服结束/伺服就绪/驱动器报警、各轴 1 点共 4 点、可输入 5 VDC

输出

脉冲输出 (差分线驱动器时):相当于 AM26C31 (最大 20 mA)
脉冲输出 (集电极开路时):额定负载 30 VDC 0.1 A 以下
驱动器报警复位/伺服ON/偏差计数器清除、额定负载:30 VDC 0.1 A 以下

输出频率

1 Hz 至 8 MHz

输出格式

差分线驱动器/集电极开路 (使用硬件开关切换各轴)
1 脉冲方式/2 脉冲方式/2 相 1 倍频/2 相 2 倍频/2 相 4 倍频

控制模式

标准模式、高速模式

控制周期

标准模式:500 µs、高速模式:62.5 µs

启动时间

标准模式:500 µs 以上、高速模式:8 µs 以上 (连续即时启动: 1 µs)

基本动作

标准模式:原点复归/JOG、直线插补 (2 至 4 轴)、位置控制 (ABS/INC)、速度控制 (正/负)
高速模式:原点复归/JOG、位置控制 (ABS/INC)、速度控制 (正/负)

功能

标准模式:
速度更改/目标更改/停止传感器、速度倍率/指定角停止、连续运行中断/强制下一点、绝对位置跟踪控制/同步型跟踪控制
高速模式:
速度更改/目标更改、停止传感器/连续即时启动

位置单位

标准模式:mm、deg (角度)、PLS (脉冲数)、小数点位置 0 至 9 位、单位转换功能
高速模式:PLS (脉冲数)

定位控制

位置设定范围

-2,147,483,648 至 2,147,483,647

加减速曲线

标准模式:直线/SIN、高速模式:直线

加减速度

加速/减速、单独设定

加减速时间

标准模式:0 至 65,535 ms

M 代码

0 至 65,000、WITH/AFTER 模式

点数

100 点/轴

原点复位

原点复位方式

DOG 式 (有 Z 相/无 Z 相/接触)、DOG 式寸动 (有 Z 相/无 Z 相)*2
原点传感器 (边缘/中间点/Z 相)、限位开关边缘、Z 相立即原点复归、数据设置式

JOG/寸动

寸动 (可指定脉冲数)*2、JOG

示教

当前坐标示教

24 V 电源输入 (I/O)

24 VDC (-15 %/+20 %)

5 V 电源输出

5 VDC (±10 %)、200 mA 以下

其他功能

单元中断、单元间同步产生的多轴同时启动

内部消耗电流

200 mA 以下、外部 I/O :260 mA 以下

重量

约 230 g

*1 KV-8000/KV-7000 系列专用
*2 无法设定高速模式

返回顶部

高速计数单元

型号

KV-SSC02*1

图像

类型

高速计数单元

输入频率

4 MHz (2 相 4 倍频时 16 MHz)

计数范围

32 字

通道数

2 ch

模式

输入选择

外部端子 (ch0、ch1)、内部时钟 (0.05 µs、1 µs、10 µs、100 µs)、其他 ch 匹配输出、
通信:EnDat2.2/22、BiSS (C-mode)、安川串行

输入模式

1 脉冲方向有/无、2 脉冲加减算、2 相 1 倍频/2 倍频/4 倍频

计数动作模式

加减计数模式、使能计数模式、预置计数模式
设定时间内计数模式、使能累加计数模式

计数模式

线性、环形

频率、转速计动作模式

频率计数模式、转速计 B 模式 (测量旋转 1 次的时间)、转速计 A 模式 (测量脉冲间隔)

输入

计数输入

A 相/B 相/Z 相 (预设):各 ch. 3 点、共 6 点、
可输入 5 VDC/12 VDC/24 VDC,可输入线路驱动、光电耦合器绝缘

控制输入

启用 (输入捕获兼用) 输入 各ch. 1 点 共 2 点 可输入 12 至 24 V DC, 光电耦合器绝缘
输入捕获输入 各ch. 2 点 共 4 点 可输入 12 至 24 V DC, 光电耦合器绝缘

输出

比较器一致输出

各 ch. 2 点 共 4 点、光电耦合器绝缘、额定负载:30 VDC、0.2 A 以下

输入捕获功能

外部输入 (最大 4 点) 的

缓冲功能

缓冲周期 1 µs 以上

输入过滤器功能

输入时间常数切换 (计数 6 种/控制 9 种)

预设功能

可通过预设 (Z 相) 输入/内部继电器、从上升沿、下降沿、电平中选择 (仅使用外部输入时)

串行编码器通信功能

支持的编码器

EnDat2.2/22、BiSS (C-mode)、支持安川串行的绝对编码器

通信周期

EnDat2.2/22 :50 µs、BiSS (C-mode):50 µs、安川串行:62.5 µs

输入

相当于符合 EIA 规格 RS485 的差动线接收器

输出

相当于符合 EIA 规格 RS485 的差分线驱动器

编码器 5 V 电源

5 VDC (±5 %)、300 mA 以下

其他功能

单元中断、单元间同步

内部消耗电流

190 mA 以下

重量

约 130 g

*1 KV-8000/KV-7000 系列专用

返回顶部

Ethernet 单元

型号

KV-XLE02*1

图像

类型

Ethernet 单元

连接接口

RJ-45 8 极模块式连接器 × 2PORT

传输规格

传输速度

10BASE-T:10 Mbps、100BASE-TX:100 Mbps、1000BASE-T:1,000 Mbps*2

传输媒介

10BASE-T:3 类以上的UTP 或STP (推荐STP)
100BASE-TX:5 类以上的UTP 或STP (推荐STP)
1000BASE-T:5e 类以上的UTP 或STP (推荐带双重绝缘的STP)*3

最大连接线长度

100 m*4

最大集线器连接段数

10BASE-T:4、100BASE-TX:2、1000BASE-T:1*5

可连接的 CPU 单元

KV-8000/KV-7500/KV-7300

刷新

自动刷新、直接刷新、单元间同步刷新

Ethernet 功能

KV 套接字通信、PLC 链路、PROTOCOL STUDIO、FTP 服务器 / 客户端、
收发邮件、KV 传感器网络、Modbus / TCP 服务器*6、MC 协议 / SLMP*7

工业用网络

EtherNet/IP®、PROFINET、EtherCAT*8、CC-Link IE Field*9*10

Ethernet 功能执行方法

梯形图程序、单元程序 (流程)

单元程序容量

3 MB(最大块数约20,000 点)

流程

最大流程数

256 个

同时激活数

无上限

内部数据存储器

524,288 字

PROTOCOL STUDIO

通信方式

循环通信:发送+ 接收、仅发送、仅接收
事件通信:发送+ 接收、仅发送、仅接收、发送+ 连续接收

最大连接设备

16 台

最大通信指令数

160 / 320*11

最大帧数合计

接收:160 / 320*11 × 16 发送:160 / 320*11 × 1

最大匹配接收帧数

16 个/1 指令

块要素数最大

96 个/1 帧

发送数据长度

标准:1 至 2,048 Byte/1 帧、扩展:1 至 16,384 Byte/1 帧

接收数据长度

PLC 链路

通信方式

写入、读取、传输

链接设定数

最多设定512 个*12

链接数据大小

最大1,440 字/1 设定(位:720 字、字:720 字)
最大737,280 字(合计)(设定1,440 字 × 512)

数据单位

1 字

连接机型数

最多 16 种机型*12

连接台数

最多 64 台*12

触发类别

循环/ 事件 (事件最多设定64 个*12)

更新间隔

1 至 65,535 ms

内部消耗电流

200 mA以下

重量

約 190 g

*1 KV-8000/KV-7000 系列专用
*2 10 Mbps / 100 Mbps / 1,000 Mbps 支持 MDI / MDI-X 自动切换功能
*3 STP= 屏蔽双绞线电缆、UTP= 非屏蔽双绞线电缆。
*4 最大连接线长度是指KV-XLE02 与以太网交换机之间的距离
*5 使用以太网交换机时,连接段数无限制
*6 Modbus 是Schneider Electric 的商标或注册商标。
*7 SLMP 是三菱电机的注册商标或商标。
*8 EtherCAT 固定为100 Mbps。其他传输速度无法使用。
*9 CC-Link IE Field 固定为 1,000 Mbps。其他传输速度无法使用。
*10 各工业用网络的商标
・EtherNet/IP®是ODVA 的注册商标或商标。
・PROFINET 是PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. 的注册商标或商标。
・CC-Link IE Field 是三菱电机的注册商标或商标。
*11 单元编辑器设定的通信指令数,“标准”为160,“扩展”为320。
*12 《KV-XLE02》 每台的合计。

返回顶部

串行通信单元

型号

KV-XL202*1

KV-XL402*1

图像

类型

串行通信单元

通信规格

RS-232C

RS-422A / RS-485 (4 线式)、RS-422A / RS-485 (2 线式)

连接接口

欧式端子台7 极 (可装卸) × 2PORT

欧式端子台5 极 (可装卸) × 2PORT

传输规格

终端电阻 (终端器)

以正面开关设定 ON/OFF

传输速度

1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200、230,400 bps

传输方式

全双工

RS-422A / RS-485 (4 线式):全双工
RS-422A / RS-485 (2 线式):半双工

数据形式

开始位:1 位
数据位:7 位、8 位
停止位:1 位、2 位

错误检测

奇偶性:偶数、奇数、无

RS/CS 流量控制

有、无

有、无 (仅PLC 链路模式)

传输距离

15 m

总延伸 1,200 m 以内*4*5

传输台数

1 台

32 台*4

可连接的 CPU 单元

KV-8000/KV-7500/KV-7300

刷新

自动刷新、直接刷新、单元间同步刷新

串行通信功能

无协议、PROTOCOL STUDIO、Modbus RTU 从站等

串行通信功能执行方法

梯形图程序、单元程序 (流程)

单元程序容量

3 MB (最大块数约20,000 点)

流程

最大流程数

256 个

同时激活数

无上限

内部数据存储器

524,288 字

PROTOCOL STUDIO

通信方式

循环通信:发送+ 接收、仅发送、仅接收
事件通信:发送+ 接收、仅发送、仅接收、发送 + 连续接收、break 发送

最大连接设备

2 台

最大通信指令数

48 / 96*2

最大帧数合计

接收:48 / 96*2 × 16
发送:48 / 96*2 × 1

最大匹配接收帧数

16 个/1 指令

块要素数最大

96 个/1 帧

发送数据长度

1 至2,048 Byte / 1 帧

接收数据长度

PLC 链路

通信方式

写入、读取、传输

链接设定数

最多设定512 个*3

链接数据大小

最大1,440 字/1 设定(位:720 字、字:720 字)
最大737,280 字(合计)(设定1,440 字 × 512)

数据单位

1 字

连接机型数

最多2 种机型 (1 种机型 × 2 个端口)

连接台数

最多2 台 (1 台 × 2 个端口)

触发类别

循环/ 事件 (事件最多设定64 个*3)

更新间隔

10 至 65,535 ms

内部消耗电流

140 mA 以下 

150 mA 以下

重量

约200 g

约190 g

*1 KV-8000/KV-7000 系列专用
*2 单元编辑器设定的通信指令数,“标准”为48,“扩展”为96。
*3 《KV-XL202 / XL402》每台的合计。
*4 因使用的功能而异。
*5 传输速度为 230,400 bps 时,总延伸在 500 m 以内。传输速度及传输距离因连接的设备而异。请通过实机确认。

返回顶部

型号

KV-XCM02

图像

一般规格

电源电压

使用KV-5000/3000 系列扩展单元的系统构成时: 24 VDC(±10%)
仅有KV-8000/7000 系列扩展单元的系统构成时: 24 VDC(-15%+20%)
*1

使用环境温度

使用KV-5000/3000 系列扩展单元的系统构成时: 0 至+50° C(无冻结)
仅有KV-8000/7000 系列扩展单元的系统构成时: 0 至+55° C(无冻结)
*2*3

使用环境湿度

使用KV-5000/3000 系列扩展单元的系统构成时: 10 至95%RH(无凝结)
仅有KV-8000/7000 系列扩展单元的系统构成时: 5 至95%RH(无凝结)
*2

存放环境温度

使用KV-5000/3000 系列扩展单元的系统构成时: -20 至+70° C
仅有KV-8000/7000 系列扩展单元的系统构成时: -25 至+75° C
*2

存放环境湿度

使用KV-5000/3000 系列扩展单元的系统构成时: 10 至95%RH(无凝结)
仅有KV-8000/7000 系列扩展单元的系统构成时: 5 至95%RH(无凝结)
*2

使用环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

使用海拔

2000 m 以下

抗噪性

1500 Vp-p 以上 脉宽 1 μs、50 ns(由干扰模拟器得出)遵循IEC 标准(IEC61000-4-2/3/4/6)

耐电压

1500 VAC 1 分钟 电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间

绝缘电阻

50 MΩ 以上(500 VDC 兆欧表测量电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间)

耐振动

断续振动时

频率 5 至9 Hz

单振幅 3.5 mm*4

频率 9 至150 Hz

加速度 9.8 m/s2*4

连续振动时

频率 5 至9 Hz

单振幅 1.75 mm*4

频率 9 至150 Hz

加速度 4.9 m/s2*4

耐冲击性

加速度150 m/s2、作用时间11 ms、X、Y、Z 各方向2 次

污染等级

2

通用规格

可连接CPU 单元

KV-8000/7500/7300

最大连接台数

14 台

连接接口

RJ-45 8 极模块式连接器 × 2PORT

传输速度

10BASE-T: 10 Mbps
100BASE-TX: 100 Mbps
1000BASE-T: 1000 Mbps
*5

传输媒介

10BASE-T: 3 类以上的UTP 或STP(推荐STP)
100BASE-TX: 5 类以上的UTP 或STP(推荐STP)
1000BASE-T: 5e 类以上的UTP 或STP(推荐附双重屏蔽STP)
*6

最大连接线长度

100 m*7

最大集线器连接段数

10BASE-T: 4
100BASE-TX: 2
1000BASE-T: 1
*8

Ethernet 功能

套接字通信、FTP 服务器、FTP 客户端、上位链路通信等

内部消耗电流

200 mA 以下

重量

约190 g

支持的规格

支持的DB

Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MariaDB、MySQL、Oracle Database*9

最大连接数

4

支持的SQL

执行INSERT*10、UPDATE、SELECT*10、DELETE、TRUNCATE、Stored procedure/Stored function

最多支持的柱数

1024(Microsoft SQL Server) 1000(PostgreSQL、MariaDB、MySQL、Oracle Database)

最大记录存储容量

最大200,000 Byte*11

缓冲再发送功能

发生通信故障时,缓存SQL 指令,通信恢复时再发送SQL 指令的功能。缓冲最大容量:每个连接1 GB(需要SD 卡)

*1 经由CPU 单元或扩展单元供给。
*2 系统的保证范围。
*3 根据控制盘内单元下方的温度进行规定。
*4 遵循JIS B 3502IEC61131-2, X、Y、Z各方向10 次(100 分钟)
*5 支持10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps MDI/MDI-X 自动切换功能
*6 STP= 屏蔽双绞线电缆、UTP= 非屏蔽双绞线电缆
*7 最大电缆长度是指KV-XCM02 与以太网交换机之间的距离
*8 使用以太网交换机时,连接段数无限制
*9 支持每个DB 的版本请参阅手册。
*10 支持多个抽取、多个插入。
*11 CPU 单元的软元件中确保的数据存储区域的最大容量。

返回顶部