面板安装型显示器内置可编程逻辑控制器(PLC)

KV-P 系列

极大地降低了成本,装载了充实的功能

在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。

可作为多功能计数器/计时器

可作为多功能计数器/计时器

可以自由显示PLC内部的最多128个计数器/计时器

PLC内部的高速计数器(2相2频道)、计数器和计时器可以在面板的上面显示,而且在面板一侧能可确认和改变设定。另外,和以前的计数器/计时器不同,可以复数设定输出,所以用途更加广泛。如果使用高速计数器,还可以应用于快速测定和高速区间计数等用途。

可作为转速计

可作为转速计

齿轮和回转式编码器的转速频率的计测不需要复杂的程序即可完成。

只需将频率计数周期以ms为单位的实数输入进专用DM,计测结果就可以自动地储存在DM内,当然计测结果也可以显示在数据存取面板上

可作为凸轮开关

可作为凸轮开关

可以作为简易凸轮开关使用。

用便宜的回转式编码器即可实现与凸轮同样的动作。连接上回转式编码器,只需在指定的DM内写进任意的角度,转到指定的角度时,继电器就能ON/OFF(最大32个,以1度为单位)。根据精度和用途,不需要高价的凸轮开关,能够降低成本。

可作为脉冲发生器

可作为脉冲发生器

可以简单地进行电机控制。

不需程序就可以将指定频率输出,所以通过面板操作就可以简单地进行速度控制等。另外,在实际应用中,因为内含了实用性定位功能,所以不需要高价的定位元件,也能控制电机。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)