显示器内附控制面板可编程控制器(PLC)
KV-P 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
DC电源 10点输入/6点输出 继电器输出 KV-P16R
规格
型号 | KV-P16R | |||
一般规格 | 环境耐性 | 环境温度 | 0 至 50°C, 无冻结*1 | |
相对湿度 | 35 至 85%RH (无凝结) | |||
保管周围温度 | -20 至 +70°C, 无冻结 | |||
耐电压 | 1,500 VAC 施加 1 分钟 (在电源端子和 I/O 端子之间以及全部外部端子和外壳之间) | |||
抗噪性 | 1,500 V p-p 以上脉冲宽度 1 µs, 50 ns (由杂波模拟器所产生) | |||
一般技术参数 | 使用环境 | 不允许多的灰尘或腐蚀性气体 | ||
一般规格 | 过电压类别 | I | ||
可容许的瞬间停止时间 | 最大 2 ms | |||
外壳保护等级 | 面板配置结构;IP65 等级仅适用于前控制面板 | |||
一般技术参数 | 电源电压 | 24 VDC ±10% | ||
内部消耗电流 | 最大 220 mA | |||
一般规格 | 环境耐性 | 绝缘电阻 | 50 MΩ 或以上 (以 500 VDC 兆欧表测量,在电源端子和 I/O 端子之间以及全部外部端子和外壳之间) | |
耐冲击 | 符合 IEC61131-2; 147 m/s2; 动作时间:11 ms, 在 3 方向各 3 次 | |||
污染等级 | 2 | |||
耐振动 | 间歇振动时 | 频率10至57Hz | 振幅 0.075 mm*2 | |
频率57至150Hz | 加速度 9.8 m/s2*2 | |||
连续振动时 | 频率10至57Hz | 振幅 0.035 mm*2 | ||
频率57至150Hz | 加速度4.9 m/s2*2 | |||
重量 | 约 415g | |||
功能规格 | 数据存取面板 | 显示方式 | 附三颜色背景灯的 LCD | |
字符大小 | 全角: 7.00 × 7.80 mm 半角: 3.48 × 7.80 mm | |||
数据名显示 | 正/反显示、闪烁显示、滚动功能显示 | |||
数据显示 | 符号、附小数点最大 10 位 | |||
显示器件 | 所有器件 (用面板编辑器注册) | |||
更改数据 | 由前面板开关 | |||
复位功能 | RESET (重置) 开关 | |||
按扭保护功能 | 由前面板开关 | |||
其他 | 可通过间接规格来显示信息 | |||
信息面板 | 显示方式 | 附三颜色背景灯的 LCD | ||
字符大小 | 全角: 7.00 × 7.80 mm 半角: 3.48 × 7.80 mm | |||
信息显示 | 正/反显示、闪烁显示、滚动功能显示 | |||
标牌显示 | 全角 2 字 (半角 4 字),3 枚正显示 | |||
功能键 | F1 至 F5 (共计 5); (F2 至 F4 附带标牌显示) | |||
其他 | 可通过间接规格来显示信息 | |||
性能规格 | 运算操作控制方式 | 存储程序方式 | ||
I/O 控制方式 | 更新方式 | |||
程序语言 | 梯形图和扩展式 + 梯形图方式 | |||
指令数 | 基本指令: 28 应用指令: 22 运算指令: 26 中断指令: 4 | |||
最小扫描时间 | 140 µs | |||
指令执行时间 | 基本 | 最小 0.7 µs | ||
应用 | 最小 6.4 µs | |||
程序容量 | 4,000 步 | |||
最大扩展单元数量 | 8 台 | |||
KL 界面 | 无 | |||
I/O 点数 | 16 至 144 (当连接最多扩展单元数时) | |||
内部继电器 | 2,560 点: 1,000 至 1,915 和 3,000 至 17,915 | |||
特殊继电器 | 160 点: 2,000 至 2,915 | |||
数据内存 | 2,000 字: DM0000 至 DM1999 | |||
暂存数据内存 | 32 字: TM00 至 TM31 | |||
计时器/计数器 | 0.1 s 计时器: TMR (0 至 6553.5 s) | |||
数字微调器 | 2 点 | |||
高速计数器 | 2 个 30 kHz,2 相的高速计数器 (0 至 65,535 计数)*3 | |||
高速计数器比较器 | 4 点 (每个高速计数器各配备 2) 允许直接输 | |||
定位控制功能 | 1 个独立轴,最大 50 kHz | |||
内存开关 | 16点 | |||
数据备份功能 | 程序内存 | 可重复写入 100,000 次以上的闪存 ROM | ||
数据内存、计数器、内部继电 | 可以用电气双层电容器在 25°C 下保存 | |||
自我诊断功能 | CPU 及 RAM 错误 | |||
外围装置 | 编程工作台 KV-P3E, 梯形图支持软件 KV STUDIO | |||
接点附注数量 | 最多可储存 1,000 个接点附注 | |||
*1 是仅为沿垂直方向安装时的环境温度。 |