面板安装型显示器内置可编程逻辑控制器(PLC)KV-P 系列

KV-S1

外接串行端口适合器

规格

选择语言

型号

KV-S1

类型

外置串行接口适配器

一般技术参数

环境耐性

环境温度

0 至 50°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85%RH (无凝结)

保管周围温度

-20 至 70°C (无冻结)

一般规格

耐电压

1500VAC 1分钟 (在全部连接器信号线与外壳间)

一般技术参数

使用环境

不允许多的灰尘或腐蚀性气体

重量

35g

一般规格

外壳保护等级

圆孔的面板安装构造,IP65 (*在紧固扭矩0.2Nm (2kgf・cm)的关闭盖的状态下)

环境耐性

绝缘电阻

50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的全部连接器信号线与外壳间)

耐冲击

以JIS B3502、IEC61131-2为基准,147m/s2, 作用时间11ms、3方向各3次

抗振性

以JIS B3502、IEC61131-2为基准

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)