面板安装型显示器内置可编程逻辑控制器(PLC)

KV-P 系列

选择语言

型号

KV-P16R

KV-P16RC

KV-P16T

KV-P16TC

KV-P16RL

KV-P16RLC

KV-P16TL

KV-P16TLC

一般技术参数

环境耐性

环境温度

0 至 50°C, 无冻结*1

相对湿度

35 至 85%RH (无凝结)

保管周围温度

-20 至 +70°C, 无冻结

一般规格

耐电压

1,500 VAC 施加 1 分钟 (在电源端子和 I/O 端子之间以及全部外部端子和外壳之间)

抗噪性

1,500 V p-p 以上脉冲宽度 1 µs, 50 ns (由杂波模拟器所产生)

一般技术参数

使用环境

不允许多的灰尘或腐蚀性气体

重量

约 415g

约 405g

约 430 g

约 420g

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅 0.075 mm*2

频率57至150Hz

加速度 9.8 m/s2*2

连续振动时

频率10至57Hz

振幅 0.035 mm*2

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*2

一般规格

过电压类别

I

可容许的瞬间停止时间

最大 2 ms

外壳保护等级

面板配置结构;IP65 等级仅适用于前控制面板

一般技术参数

电源电压

24 VDC ±10%

内部消耗电流

最大 220 mA

最大 250 mA

一般规格

环境耐性

绝缘电阻

50 MΩ 或以上 (以 500 VDC 兆欧表测量,在电源端子和 I/O 端子之间以及全部外部端子和外壳之间)

耐冲击

符合 IEC61131-2; 147 m/s2; 动作时间:11 ms, 在 3 方向各 3 次

污染等级

2

功能规格

数据存取面板

显示方式

附三颜色背景灯的 LCD

字符大小

全角: 7.00 × 7.80 mm 半角: 3.48 × 7.80 mm

数据名显示

正/反显示、闪烁显示、滚动功能显示
半角: 14 字 (无滚动时);64 字 (滚动时)
全角: 7 字 (无滚动时);32 字 (滚动时)

数据显示

符号、附小数点最大 10 位

显示器件

所有器件 (用面板编辑器注册)

更改数据

由前面板开关

复位功能

RESET (重置) 开关

按扭保护功能

由前面板开关

其他

可通过间接规格来显示信息

信息面板

显示方式

附三颜色背景灯的 LCD

字符大小

全角: 7.00 × 7.80 mm 半角: 3.48 × 7.80 mm

信息显示

正/反显示、闪烁显示、滚动功能显示
等倍
半角: 14 字 (无滚动时);64 字 (滚动时)
全角: 7 字 (无滚动时);32 字 (滚动时)
纵倍角
半角: 14 字 (无滚动时);64 字 (滚动时)
全角: 7 字 (无滚动时);32 字 (滚动时)
4 倍角
半角: 7 字 (无滚动时);64 字 (滚动时)
全角: 3 字 (无滚动时);32 字 (滚动时)
如果选择纵倍角或 4 倍角,第 2 行不能作为标牌使用。

标牌显示

全角 2 字 (半角 4 字),3 枚正显示

功能键

F1 至 F5 (共计 5 ); ( F2 至 F4 附带标牌显示)

其他

可通过间接规格来显示信息

性能规格

运算操作控制方式

存储程序方式

I/O 控制方式

更新方式

程序语言

梯形图和扩展式 + 梯形图方式

指令数

基本指令: 28 应用指令: 22 运算指令: 26 中断指令: 4

最小扫描时间

140 µs

指令执行时间

基本

最小 0.7 µs

应用

最小 6.4 µs

程序容量

4,000 步

最大扩展单元数量

8 台

KL 界面

有 (128 字)

I/O 点数
(KV-P 主体包括 16 点 I/O )

16 至 144 (当连接最多扩展单元数时)

内部继电器

2,560 点: 1,000 至 1,915 和 3,000 至 17,915

特殊继电器

160 点: 2,000 至 2,915

数据内存

2,000 字: DM0000 至 DM1999

暂存数据内存

32 字: TM00 至 TM31

计时器/计数器

0.1 s 计时器: TMR (0 至 6553.5 s)
0.01 s 计时器: TMH (0 至 655.35 s)
0.001 s 计时器: TMS (0 至 65.535 s)
上数计数器: C
上/下计数器: UDC

共提供 250 个:

数字微调器

2 点

高速计数器

2 个 30 kHz, 2 相的高速计数器 (0 至 65,535 计数 )*3

高速计数器比较器

4 点 (每个高速计数器各配备 2 ) 允许直接输

定位控制功能

1 个独立轴,最大 50 kHz

内存开关

16点

数据备份功能

程序内存

可重复写入 100,000 次以上的闪存 ROM

数据内存、计数器、内部继电
器、接点附注 (拖撑式器件由
MEMSW 指令设定)

可以用电气双层电容器在 25°C 下保存
120 天以上可以用闪存 ROM 保存

自我诊断功能

CPU 及 RAM 错误

外围装置

编程工作台 KV-P3E, 梯形图支持软件 KV STUDIO

接点附注数量

最多可储存 1,000 个接点附注

*1 是仅为沿垂直方向安装时的环境温度。
关于除此以外的安装方向的环境温度,请参见用户手册。
*2 符合 IEC61131-2
摆动次数: X、Y 及 Z 方向 各 10 次 (80 分钟)
*3 当使用 MEMSW 指令设定高速计数器时,可以计算 24 位元的数据。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)