超小型封装型PLC

KV 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

基本单元 DC型 24点输入 晶体管(漏极)16点输出 KZ-40T

KZ-40T - 基本单元 DC型 24点输入 晶体管(漏极)16点输出

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

KZ-40T

一般技术参数

程序语言

梯形图方式+扩展梯形图方式

命令的种类

基本命令 : 16种 应用命令 : 34种计算命令 : 26种 中断命令 : 4种

执行速度 (基本接点命令)

最小1.4µs 平均3.12µs

程序容量

3000步

I / O

输入 (最大扩展时)

24点 (72点)*1

输出 (最大扩展时)

16点 (64点)*1

内部辅助继电器 (可保持)

800点

特殊辅助继电器

160点

数据存储器 (16位)

2000字

暂时存储器 (16位)

32字

计时器/计数器

合计点数为120点 其中模拟计时器2点的可使用计时器 : 1ms、10ms、100ms计数器 : 加算、上/下

高速计数器

2点 自动重设加算计数器 (输入响应最大10kHz)

高速计数比测仪

4点

直接时钟脉冲

2点 2kHz以下 (输出0500)、15kHz以下 (输出0501)

停电保持功能

程序存储器 : EEPROM 10年以上 可改写5万次以上 数据存储器 : 大容量电容器、2个月以上 (25℃)

电源电压

24VDC +10% -20%

消耗电流

115mA以下

环境温度

0至+50℃ (无冻结)

相对湿度

35 至 85%,无凝结

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与输入/输出端子间以及全部外部端子与外壳间)

耐噪性

1500Vp-p以下 脉冲宽度1µs、50ns (通过噪声模拟器測定)

抗振性

10至55Hz 双振幅1.5mm以下 X、Y、Z各方向2个小时

重量

约270 g

I/O 规格

类型

基本单元

输入数

24点

输入公共端

1点

额定输入

24VDC 消耗电流7mA 输入000至005 (其他为5mA)

输出的数量

16点

输出公共端

6点

输出

MOS-FET输出

*1 最大扩展时的I/O合计点数为88点。

技术规格(PDF) 其他型号