超小型封装型PLCKV 系列

KZ-8ET

扩展单元4点输入 晶体管(漏极)4点输出

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

KZ-8ET

I/O 规格

类型

增设I/O单元

输入数

4点

输入公共端

1点

额定输入

24VDC 消耗电流7mA 输入000至005 (其他为5mA)

输出的数量

4点

输出公共端

1点

输出

晶体管输出

额定负载

30VDC 0.3A

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)