超小型封装型PLC
KV 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
扩展单元 继电器8点输出 KZ-8EYR
规格
型号 | KZ-8EYR | |||
I/O 规格 | 类型 | 增设I/O单元 | ||
输出的数量 | 8点 | |||
输出公共端 | 2点 | |||
输出 | 继电器输出 | |||
额定负载 | 250VAC/30VDC 2A 峰值负载电流5A |
超小型封装型PLC
KV 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
型号 | KZ-8EYR | |||
I/O 规格 | 类型 | 增设I/O单元 | ||
输出的数量 | 8点 | |||
输出公共端 | 2点 | |||
输出 | 继电器输出 | |||
额定负载 | 250VAC/30VDC 2A 峰值负载电流5A |