可编程控制器

KV Nano 系列

高功能内置定位

超出常规内置功能的正规4 轴控制

性能和操作性均为模块式PLC 级。这就是KV Nano 的标准。

KV-N14xT(P) KV-N24xT(P) KV-N40xT(P) KV-N60xT(P) KV-NC32T
可能轴数 2轴 2轴 3轴 4轴 3 轴
最大输出频率 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz
脉冲输出形态 晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
NPN 晶体管输出
可选择1 脉冲/2 脉冲
控制方式 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、
速度控制
启动时间 50 μs 50 μs 50 μs 50 μs 50 μs
速度、目标坐标 更改时的相应时间 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms
参数 20点/轴 20点/轴 20点/轴 20点/轴 20 点/轴
加速/减速速率 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定
DOG式原点复归
接触式原点复归
移动中更改目标坐标
移动中更改速度
* 继电器输出型 (KV-NxxxR)中无定位脉冲输出功能。

从设定到在线编辑只需使用
专用设定画面操作

在线编辑时也能更改点参数

一直以来备受好评的定位参数设定专用画面变得更加方便。不仅可以设定数值,还可在在线编辑中对参数进行编辑。

一体化所具有的多功能

多种原点复归模式

除了普通的原点复归模式,还添加了DOG 式原点复归和接触式原点复归等。

普通原点复归

普通原点复归

使用原点传感器、限位开关、
Z 相输入进行原点复归。

DOG 式原点复归

DOG 式原点复归

使用近点DOG 进行高速原点复归。

接触式原点复归

接触式原点复归

接触按压,通过扭矩的变化进行原点复归。

可在执行定位时更改目标坐标

在托板输送设备中,可任意更改目标坐标。

可使用专用指令轻松执行。响应时间为0.3 至1.2 ms,远远快于以往机型。

可对加速/减速速率进行单独设定

在原点复归、定位控制、速度控制等所有操作中都可以使用减速停止功能。

可根据设备要求优化节拍时间。因为保存在存储器(CM)之中,通过HMI 也可更改数值。

实现智能编程的专用指令

指令参考示例

可使用在模块式PLC 中备受好评的定位专用指令。即使是复杂的程序也只需1 个指令即可记述。

备有示例程序

程序示例

在网页的支持站点内备有常用的定位控制示例程序。可与KV STUDIO 的项目文件一同下载,节省输入时间。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)