KV-N14xT(P) KV-N24xT(P) KV-N40xT(P) KV-N60xT(P) KV-NC32T
可能轴数 2轴 2轴 3轴 4轴 3 轴
最大输出频率 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz 1 至 100 kHz
脉冲输出形态 晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
晶体管输出可选择
1 脉冲/2 脉冲
NPN 晶体管输出
可选择1 脉冲/2 脉冲
控制方式 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、 速度控制 定位(P-P)控制、
速度控制
启动时间 50 μs 50 μs 50 μs 50 μs 50 μs
速度、目标坐标 更改时的相应时间 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms 0.3至1.2 ms
参数 20点/轴 20点/轴 20点/轴 20点/轴 20 点/轴
加速/减速速率 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定 加速/减速 可独立设定
DOG式原点复归
接触式原点复归
移动中更改目标坐标
移动中更改速度
* 继电器输出型 (KV-NxxxR)中无定位脉冲输出功能。