可编程控制器

KV Nano 系列

高速

超高速度在您手中

近年来,对于小型PLC 进行的控制要求越来越复杂。
KV Nano 系列满足这些要求,以无以伦比的高速实现大范围的控制。

0.3 ms 高速处理, 中断开始 100 μs 以下, 偏差 10 μs 以下

KV Nano 系列高速化
3 大要点

[要点 1] 可与模块式PLC媲美的速度

与以往的Visual KV 系列相比,在速度上达到的飞跃性的进化。不仅是基本指令,应用指令也能高速执行,可覆盖各种设备和控制内容。

基本指令处理速度 为以往的14倍/应用指令处理速度 为以往的37倍

[要点 2] 高速与稳定并存

实现了高速扫描时间,而且中断输入响应时间在100 μs 以下,在一定扫描时间运转时保持偏差10 μs 以下的稳定性。
(例:定位操作中的中断输入停止)

[要点 3] 在任何条件下都能实现高速处理

即使使用结构化编程、局部软元件、软元件保持(锁存)等各种功能,也能保持高速性。

程序分割(结构化编程)/使用局部软元件/软元件保持(锁存)

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)