[各基本单元 功能一览表]
KV-N14xx 1. KV-N24xx KV-N40xx KV-N60xx KV-NC32T
AC 电源型
DC 电源型
程序容量 2. 8 k 步 8 k 步 16 k 步 16 k 步 32 k 步
内置 I/O 输入 8、输出 6 输入 14、输出 10 输入 24、输出 16 输入 36、输出 24 输入 16、输出 16
最大 I/O 点数 128 256 256 256 256
最多扩展连接台数 3 台 8 台 8 台 8 台 8 台
定位轴数 3. 2 轴、100 kHz
集电极开路
2 轴、100 kHz
集电极开路
3 轴、100 kHz
集电极开路
4 轴、100 kHz
集电极开路
3 轴、100 kHz
集电极开路
高速计数功能 最大 100 kHz、2ch 最大 100 kHz、2ch 最大 100 kHz、3ch 最大 100 kHz、4ch 最大 100 kHz、3ch
中断输入功能 4 个 4 个 4 个 4 个 4 个
基本单元 CPU 内置串行端口 1 端口
(支持通用通信)
1 端口
(支持通用通信)
1 端口
(支持通用通信)
1 端口
(支持通用通信)
1 端口
(支持通用通信)
扩展盒式串行端口 最多 1 端口 最多 1 端口 最多 2 端口 最多 2 端口
USB 端口 1 端口 1 端口 1 端口 1 端口 1 端口
连接模拟量单元 ○(最多 3 台) ○(最多 8 台) ○(最多 8 台) ○(最多 8 台) ○(最多 8 台)
串行 PLC 链接功能
Modbus 主站/从站功能
(支持 RTU 模式)

(支持 RTU 模式)

(支持 RTU 模式)

(支持 RTU 模式)

(支持 RTU 模式)
SD 卡插槽
记录功能
串行适配器 ○(最多 1 台)
1. KV-N14xx 不能使用KV-N1 扩展KV-NC1EP 单元。
2. 不包含软元件注释或标号。
3. 继电器输出型(KV-NxxxR)中无定位脉冲输出功能。
硬件一览(端子台型)
品名、分类 机型 备注 立即交货
基本单元 14点AC 电源型 KV-N14AR* 输入 8 点/输出 6 点、继电器输出、程序容量 8 k 步
KV-N14AT(P)* 输入 8 点/输出 6 点、晶体管(漏型· 源型)输出、程序容量 8 k 步
14点DC 电源型 KV-N14DR* 输入 8 点/输出 6 点、继电器输出、程序容量 8 k 步
KV-N14DT(P)* 输入 8 点/输出 6 点、晶体管(漏型· 源型)输出、程序容量 8 k 步
24点AC 电源型 KV-N24AR 输入 14 点/输出 10 点、继电器输出、程序容量 8 k 步
KV-N24AT(P) 输入 14 点/输出 10 点、晶体管(漏型· 源型)输出、程序容量 8 k 步
24点DC 电源型 KV-N24DR 输入 14 点/输出 10 点、继电器输出、程序容量 8 k 步
KV-N24DT(P) 输入 14 点/输出 10 点、晶体管(漏型· 源型)输出、程序容量 8 k 步
40点AC 电源型 KV-N40AR 输入 24 点/输出 16 点、继电器输出、程序容量 16 k 步
KV-N40AT(P) 输入 24 点/输出 16 点、晶体管(漏型· 源型)输出、程序容量 16 k 步
40点DC 电源型 KV-N40DR 输入 24 点/输出 16 点、继电器输出、程序容量 16 k 步
KV-N40DT(P) 输入 24 点/输出 16 点、晶体管(漏型· 源型)输出、程序容量 16 k 步
60点AC 电源型 KV-N60AR 输入 36 点/输出 24 点、继电器输出、程序容量 16 k 步
KV-N60AT(P) 输入 36 点/输出 24 点、晶体管(漏型· 源型)输出、程序容量 16 k 步
扩展单元 输入 KV-N8EX 8点、 5/24 VDC切换、螺丝端子台
KV-N16EX 16点、 5/24 VDC切换、螺丝端子台
输出 KV-N8ER 8点、继电器输出、螺丝端子台
KV-N8ET(P) 8点、晶体管 (漏型· 源型)输出、螺丝端子台
KV-N16ER 16点、继电器输出、螺丝端子台
KV-N16ET(P) 16点、晶体管 (漏型· 源型)输出、螺丝端子台
输入输出 KV-N8EXR 输入 8 点/输出 8 点、继电器输出、螺丝端子台
KV-N8EXT 输入 8 点/输出 8 点、晶体管(漏型)输出、螺丝端子台
A/D、D/A转换 KV-N3AM 电压、电流输入2ch +电压、电流输出1ch
功能扩展盒 串行通信 KV-N10L 1端口 (RS-232C x 1ch)
KV-N11L 1端口 (RS-422A/RS-485(4线式)/RS-485(2线式) x 1ch)、 欧式端子台
访问窗 KV-N1AW LCD显示器、存储盒功能
选件 延长电缆 OP-87581 电缆长1 m、宽2 cm
USB电缆 OP-35331 电缆长3 m
* KV-N14xx 不能使用KV-N1 扩展KV-NC1EP 单元。