可编程控制器KV Nano 系列

KV-N1AW

额外的磁带窗口

规格

选择语言

型号

KV-N1AW

扩展访问窗

拆装次数

200

内存存储形式

闪存ROM 可进行1 万次改写

一般技术参数

基本单元

电源电压

由基本单元供给

环境温度

0至+55°C(无冻结)*1*2

保管周围温度

-25至+75°C

相对湿度

5至90%RH(无冷凝)*3

保存环境温度

35至85%RH(无冷凝)*3

耐噪音

1500Vp-p以上 脉冲宽度1µs , 50ns(基于噪声模拟器)符合IEC规格标准 (IEC61000 , 4-2/3/4/6)

耐振动

间歇振动时:频率5 至 9 Hz

振幅 : 3.5mm*4

间歇振动时:频率9 至 150 Hz

加速度 : 9.8 m/s2*5

连续振动时:频率5 至 9 Hz

振幅 : 3.5mm*5

连续振动时:频率9 至 150 Hz

加速度 : 4.9m/s2*5

抗震性

加速度 : 150m/s2 , 作用时间11ms , X,Y,Z各方向2次

绝缘电阻

50 MΩ 以上(500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间)

标高

2000m以下

污染等级

2

重量

约 30 g

*1 系统的保修范围(不包括各单元或盒体的特别记载)。
*2 规定为在控制面板内的单元中央下部(30 mm)。
*3 40°C以上时,请将绝对湿度控制在40°C 90% RH 以下再使用。
*4 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数 : X、Y、Z 各方向10次(100分钟)
*5 符合JIS B 3502
IEC61131-2
扫描次数 : X , Y , Z 各方向10 次
(100 分钟)

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

最近/最多下载的

    • General Catalog Request
    • FA dictionary
    • Trade Shows and Exhibitions
    • eNews Subscribe

    控制系統(PLC、HMI、电机等)